GEN2tB: 분산 가능한 독립형(Stand-Alone) DAQ

GEN2tB는 필요에 따라 확장하는 데이터 수집 시스템(DAQ)입니다. 콤팩트한 사이즈 덕분에 휴대용 또는 모바일용으로 적합하며, EOL(end-of-line) 검사대용 랙에 장착하는 것도 가능합니다. GEN2tB DAQ 시스템은 광섬유 디지타이저를 다양하게 사용하여 최대 12볼트(또는 전류) 채널, 16개 고속 센서 채널(예: 스트레인 게이지 또는 가속도계) 또는 최대 24개 채널까지 확장할 수 있습니다.

GEN2tB는 전기 노이즈에 강한 옵티컬 마스터/슬레이브 연결을 사용하기 때문에 대형 구조물 주변 또는 시스템 영역 위에 많은 채널이 분산되어 있는 용도에 매우 적합합니다. DAQ 시스템에는 무료

Perception 표준 소프트웨어 가 포함됩니다. 소프트웨어를 필요에 따라 여러 PC에 설치하여 시스템을 제어하고 수집한 데이터를 검토할 수 있습니다.

해당하는 입력 카드를 선택하여 GEN2tB DAQ를 다양하게 활용할 수 있습니다.

 

  • 베이직 입력 카드 를 사용하면 GEN2tB에서 IEPE 센서를 사용하여 동시에 최대 16개 채널로 전압 또는 진동을 2MS/s의 속도로 기록할 수 있습니다.
  • 1 kV 입력카드 를 사용하면 1kV 입력 카드를 사용하면 GEN2tB가 전력 소비량과 고조파를 실시간으로 분석할 수 있는 비용 효과가 좋은 강력한 12채널 전력 분석기로 바뀝니다.
  • 유니버셜 입력카드 를 사용하면 GEN2tB에서 스트레인 게이지, IEPE 센서 또는 열전대 같은 물리적 센서를 사용하여 최대 500kS/s의 샘플링 속도로 재료를 시험할 수 있습니다.
  •  250 MS/s 입력카드 를 사용하면 “스플릿 홉스킨 바(Split-Hopkinson bar)” 같은 초고속 전압 또는 스트레인 게이지를 측정하거나 실제 고전압/고전력 환경에서 광섬유 디지타이저를 사용하는 것이 가능합니다. 

강력한 메인프레임

  • Perception 표준 소프트웨어가 포함되는 우수한 비용 효과
  • 소형 및 경량
  • RJ45 또는 옵티컬 이더넷
  • 100MB/s의 PC 스트리밍 속도
  • 200MB/s의 스트리밍 속도를 갖는 내장 SSD
  • PTPv2, GPS, IRIG 동기화
  • 옵티컬 마스터/슬레이브 연결

경제적이면서 강력한 데이터 수집 시스템

폭넓은 사용 사례

  • PC용 데이터 수집 프론트 엔드
  • 독립 데이터 기록장치
  • WLAN/4G 제어식 원격 DAQ
  • 채널 카운트 제한이 없는 멀티 메인프레임 시스템
  • 옵티컬 마스터/슬레이브를 사용하는 분산형 DAQ
  • 타사 소프트웨어용 “수식 처리(Number crunching)” 프론트 엔드, Windows/Linux용 GEN DAQ API를 사용하여 통합

어떤 어플리케이션에서도 수월하게 사용할 수 있는 폭넓은 사용성

어플리케이션에 맞는 패키지

  • eGrid 용도의 200kS/s 1000V 앰프가 포함된 패키지
  • eDrive 용도의 2MS/s 1000V 앰프가 포함된 패키지
  • 고속 기계 시험 용도의 500kS/s 범용 앰프가 포함된 패키지
  • 다채널 전기 과도 기록 용도의 250MS/s 고속 앰프가 포함된 패키지

소프트웨어가 포함된 합리적인 가격

휴대형, 이동형 및 독립형 데이터 기록

가볍고 견고한 구조 덕분에 운반용 가방이나 부착된 벨트를 사용하여 간편하게 운반할 수 있습니다. SSD 드라이브(옵션)를 장착하면 GEN2tB를 200MB/s의 놀라운 SSD 스트리밍 속도를 자랑하는 독립 데이터 기록장치로도 사용할 수 있습니다. Perception 소프트웨어로 GEN2tB를 설치한 후에 장치를 PC에서 분리하여 트리거로 데이터를 수집할 수 있어 야간에 문제를 해결하거나 자동차 또는 다른 차량에서 이동하며 데이터를 수집하기에 적합합니다

Product Literature

제목 / 설명언어
데이터 시트
English
Korean
Chinese
French
German
Spanish
Italian
Japanese
브로슈어
Chinese
French
English
German
Italian
Japanese
English (US)
Portuguese
Chinese
English
German
사용 메뉴얼
English
English
English
액세서리
English
English
English
English
안전 수칙
English, German, French, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean, Russian
Declaration of Conformity
다국어
다국어
기타
English
English
소프트웨어

Update HBM approved GEN DAQ hardware peripherals. For example allowing new types of (solid state) drives.

Date: 11/2019  |  Version: 7.48.19318  |  Size: 5 MB

다국어

Perception Enterprise (1-PERC-64) is no longer required to run the 64-bit version of Perception. Therefore all Perception versions are available in 64-bit.

The 64-bit version of Perception includes “Full install” and “Free viewer install” – each installation with its own set of features.

The free viewer version of Perception can be used free of charge.

 

Please note: Perception now includes the instruments firmware. That means it no longer requires an additional download of the firmware for the GEN DAQ systems.

 

Date: 12/2019  |  Version: 7.50.19343  |  Size: 393 MB
Related Documents:

다국어
HBMshop See prices, availability and get an instant quote.
견적요청

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

Individual offer

Technical advice

Fast response