P250은 페놀 수지 기반의 접착제입니다. 이 제품은 열과 압력에 의해 경화됩니다. P250은 실험용 스트레인 게이지 설치와 변환기 구축에 적합합니다.
P250-R은 P250 접착제 혼합용 페놀 수지입니다. 이 제품은 에탄올(용제)과 혼합해야만 접착제를 사용할 수 있게 해줍니다. 이 제품도 열과 압력에 의해 경화됩니다.
P250은 얇은 접착제 층을 생성할 수 있으며 b-상태의 층에 적용됩니다. 이 제품은 -196°C~250°C의 넓은 온도 범위에서 사용될 수 있습니다.
- 간편한 취급(1-P250): 캡 안에 브러시 내장, 스트레인 게이지에 접착제 직접 도포
- 넓은 온도 범위: -196°C~250°C
- 2가지 타입 : 바로 사용 가능한 P250, 혼합 대상 수지의 P250-R
- 고온 경화 접착제: 140°C에서 4시간의 경화 시간
- 고변형률에 사용 가능: 6%