KFU 스트레인 게이지: 최대 +350°C 온도 범위에 사용
스트레인 게이지 KFU 시리즈는 350°C까지 상승하는 초고온 환경에서 구조 시험을 실시할 경우 최적의 제품입니다(아래의 상세 정보 참조).
KFU 스트레인 게이지는 미리 배선된 상태로 제공되며 1미터 길이의 고온 보호 케이블이 장착되어 있습니다. 사용 환경의 요건에 따라 2mm 및 5mm 그리드에 사용할 수 있습니다. 또한 페라이트강, 오스테나이트강 및 알루미늄에 대한 온도 적응도 가능합니다. 일반적으로 고압 용기나 증기 환경에서의 변형율 측정에 사용됩니다.
이 제품은 Kyowa Electronic Instruments와의 제휴를 통해 제공됩니다.
- 온도 범위: 350°C에서 최대 72시간 이하, 또는 300°C에서 360시간 이하.
- 사용 가능한 접착제: 최대 온도 350°C는 사전 배선된 스트레인 게이지 및 액세서리에만 해당됩니다. HBM은 최대 310°C 환경에 적합한 EP310N 접착제 를 제공합니다. 더 높은 온도의 경우(최대 350°C), Kyowa Electronic Instruments Co., LTD.(일본)의 PI32 접착제를 사용할 수 있습니다.
| Ordering number | Temperature Response | Nominal Resistance | Measuring Grid (mm) | Carrier (mm) | Max. perm. Effect. Exc. voltage | |||
| [Ω] | a | b | c | d | V |
Pre-attached 3-wire high temperature cable:
| ||
| 1-LKFU11-2/350-1-3 | Ferritic Steel | 350 | 2 | 2.4 | 10 | 3.7 | 5-10 (specified on each package) | |
| 1-LKFU15-2/350-1-3 | Austenitic steel | 350 | 2 | 2.4 | 6 | 3.7 | 5-10 (specified on each package) | |
| 1-LKFU13-2/350-1-3 | Aluminium | 350 | 2 | 2.4 | 6 | 3.7 | 5-10 (specified on each package) | |
| 1-LKFU11-5/350-1-3 | Ferritic Steel | 350 | 5 | 2.4 | 6 | 3.7 | 5-10 (specified on each package) | |
| 1-LKFU15-5/350-1-3 | Austenitic steel | 350 | 5 | 2.4 | 10 | 3.7 | 5-10 (specified on each package) | |
| 1-LKFU13-5/350-1-3 | Aluminium | 350 | 5 | 2.4 | 10 | 3.7 | 5-10 (specified on each package) | |
| Ordering number | Temperature response | Nominal resistance | Measuring grid | Carrier | Max. perm. Effect. Exc. voltage | ||
| [Ω] | a | b | c | V |
Pre-attached 3-wire high/low temperature cable
| ||
| 1-XKFU91-2/350-1-3 | Ferritic Steel | 350 | 2 | 2 | 10 | 5 | |
| 1-XKFU95-2/350-1-3 | Austenitic steel | 350 | 2 | 2 | 10 | 5 | |
| 1-XKFU93-2/350-1-3 | Aluminium | 350 | 2 | 2 | 10 | 5 | |
| 1-XKFU91-5/350-1-3 | Ferritic Steel | 350 | 5 | 2 | 11 | 5 | |
| 1-XKFU95-5/350-1-3 | Austenitic steel | 350 | 5 | 2 | 11 | 5 | |
| 1-XKFU93-5/350-1-3 | Aluminium | 350 | 5 | 2 | 11 | 5 | |
| Ordering number | Temperature response | Nominal resistance | Measuring grid (mm) | Carrier (mm) | Max. perm. Effect. Exc. voltage | ||
| [Ω] | a | b | c | V |
Pre-attached wire:
| ||
| 1-RKFU91-2/350-1-3 | Ferritic Steel | 350 | 2 | 1.2 | 8 | 5 | |
| 1-RKFU95-2/350-1-3 | Austenitic steel | 350 | 2 | 1.2 | 8 | 5 | |
| 1-RKFU93-2/350-1-3 | Aluminium | 350 | 2 | 1.2 | 8 | 5 | |
| 1-RKFU91-5/350-1-3 | Ferritic Steel | 350 | 5 | 1.4 | 11 | 5 | |
| 1-RKFU95-5/350-1-3 | Austenitic steel | 350 | 5 | 1.4 | 11 | 5 | |
| 1-RKFU93-5/350-1-3 | Aluminium | 350 | 5 | 1.4 | 11 | 5 | |
KFU 스트레인 게이지의 설치 액세서리
KFU 스트레인 게이지용 고온/저온 케이블
이 고온/저온 케이블은 KFU 스트레인 게이지를 배선하는 데 매우 적합합니다. 이 케이블은 세 번 꼰 3중 연선 케이블로 구성되어 있으며 폴리아미드 세라믹으로 코팅되어 있습니다. 내부에서 스트레인 게이지 브리지를 연결하거나 스트레인 게이지에서부터 땜납 단자를 통과하여 접촉하는 데 사용할 수 있습니다.
- 리드 당 단면적: 0.07 mm2
- 케이블 직경: 0.38 mm
- 저항: 0.5 Ohm/m
- 열 저항: -269°C to +350°C
- 케이블 길이: 30 m
- 주문 번호: 1-L-17-3


KFU 스트레인 게이지용 납땜 패드
KFU 스트레인 게이지는 항상 사전 배선 제품으로 제공되므로 납땜 패드를 사용할 필요가 없습니다.
극고온/극저온 지역에서 납땜 탭을 사용해야 하는 특수한 경우에는 이 제품이 적합합니다.
- 온도 범위: -196°C to 350°C
- 직경 (W x L x d), mm 단위: 5-pole 6 x 25 x 0,1; 1-pole 6 x 5 x 0,1
- 도체 소재: Copper foil
- 1 패키지 당 수량 : 100 pairs; (20 sheets/ 5 poles per sheet)
- 주문 번호: 1-T-F28-3


KFU Series Product Literature
| 제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터 시트 | ||||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
| DMS KFU Serie - Datenblatt | German | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| Strain Gauges KFU Series - Data sheet | English | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Declaration of Conformity | English, German | |||
관련 제품
Kyowa/HBM Part Number Comparison
This product is offered in partnership with Kyowa Electronic Instruments. In the following table, you can find the HBM part number equivalents to the Kyowa part numbers:
| Kyowa Part Number | HBM Part Number |
| KFU-2-350-C1-11MH202 | 1-LKFU11-2/350-1-3 |
| KFU-2-350-C1-16MH202 | 1-LKFU15-2/350-1-3 |
| KFU-2-350-C1-23MH202 | 1-LKFU13-2/350-1-3 |
| KFU-5-350-C1-11MH202 | 1-LKFU11-5/350-1-3 |
| KFU-5-350-C1-16MH202 | 1-LKFU15-5/350-1-3 |
| KFU-5-350-C1-23MH202 | 1-LKFU13-5/350-1-3 |
| KFU-2-350-D16-11MH202 | 1-XKFU91-2/350-1-3 |
| KFU-2-350-D16-16MH202 | 1-XKFU95-2/350-1-3 |
| KFU-2-350-D16-23MH202 | 1-XKFU93-2/350-1-3 |
| KFU-5-350-D16-11MH202 | 1-XKFU91-5/350-1-3 |
| KFU-5-350-D16-16MH202 | 1-XKFU95-5/350-1-3 |
| KFU-5-350-D16-23MH202 | 1-XKFU93-5/350-1-3 |
| KFU-2-350-D17-11MH202 | 1-RKFU91-2/350-1-3 |
| KFU-2-350-D17-16MH202 | 1-RKFU95-2/350-1-3 |
| KFU-2-350-D17-23MH202 | 1-RKFU93-2/350-1-3 |
| KFU-5-350-D17-11MH202 | 1-RKFU91-5/350-1-3 |
| KFU-5-350-D17-16MH202 | 1-RKFU95-5/350-1-3 |
| KFU-5-350-D17-23MH202 | 1-RKFU93-5/350-1-3 |
| L17 | 1-L-17-3 |
| T-F28 | 1-T-F28-3 |