압력 센서란?
- 측정된 양으로 압력의 정의: 압력은 액체 또는 기체가 표면에 가하는 힘으로 정의되며 일반적으로 표면적 단위당 힘의 단위로 측정됩니다. 일반적인 단위는 파스칼(Pa), 바(bar), N/mm2 또는 psi(제곱인치당 파운드)입니다.
- 센서의 정의: 센서는 물리량을 측정하고 이를 신호로 변환하는 장치입니다. 양은 예를 들어 온도, 길이, 힘 또는 압력이 될 수 있습니다. 신호는 대부분의 경우 전기적이지만 광학적일 수도 있습니다.
- 압력 센서의 정의: 따라서 압력 센서는 센서에 가해지는 실제 압력을 결정하는 압력 감지 요소(다른 작동 원리 사용)와 이 정보를 출력 신호로 변환하는 일부 구성 요소로 구성된 도구입니다.