시그널 컨디셔닝의 3가지 오류를 사전에 진단하여 정확한 시그널을 전달하는 방법
제품 생산성을 향상시키기 위해서는 측정 정확도를 높여 오차 및 불량을 줄이는 것이 필수적입니다. 따라서 여러 산업용 테스트벤치에서 정확한 측정 결과를 위한 고정밀 측정 기기들을 사용하고 있습니다. 본 기술백서에서는 앰프의 정밀도가 측정 결과에 미치는 영향 및 오류에 대해 설명합니다.
아무리 높은 정밀도를 가진 센서(예:0.02%의 정확도 등급)라도 정밀도가 낮은(예: 0.1%의 정확도 등급) 앰프를 통해 신호를 출력하게 되면, 전체적인 정확도가 0.1%보다 커지게 되고 결국 측정 정밀도는 감소하게 됩니다. 측정 기기 제조업체/판매자들은 고객에게 본 사실을 명확히 전달해야 할 것입니다.