벤딩빔 로드셀을 세척하여 생산 비용을 절감하는 방법
벤딩 빔 로드셀은 거친 환경에서 사용되는 경우가 흔합니다. 생산 과정은 물론 자극적인 세정제나 고압 클리너가 사용되는 세정 과정에서 오염에 강해야 합니다. 생산 설비의 세정 횟수는 식품 가공, 의약품 생산 또는 건설 자재 충진 과정에서 생산 효율을 높이는 중요한 요소입니다. 비용 절감을 위해서는 세정 과정의 복잡성이나 개별 컴포넌트 교체로 인해 장시간 가동이 정지되는 것을 방지해야 합니다.
이 동영상을 통해 벨로우즈를 사용한 벤딩 빔 로드셀과 모서리나 테두리가 없는 Z6R 로드셀 의 세정 횟수에 대해 알아보세요.
세정 횟수 비교
벨로우즈가 있는 일반 벤딩 빔 로드셀과 모서리와 테두리가 없는 Z6R 벤딩 빔 로드셀 비교
결과:
- Z6R 벤딩 빔 로드셀은 세정 시간을 최소로 줄여줍니다.
벨로우즈를 사용한 벤딩 빔 로드셀은 틈 사이에 먼지가 쌓일 수 있어 장시간 꼼꼼하게 세정해야 합니다.
극한 용도에서 사용되는 세정이 간편한 Z6R 벤딩 빔 로드셀은 다음과 같은 장점이 있습니다.
간편한 통합
Z6R은 전 세계에서 사용되는 Z6 로드셀과 기계적 호환과 전기적 호환 둘 다 가능합니다.
간편한 업그레이드
- 최신 측정 체인과 완벽하게 통합
비용 절감
세정 시간 최소
견고하고 수명이 길며 고압 클리너와 자극성 매체를 견딜 수 있어 가동을 정지할 필요가 없음
유연한 솔루션
상거래용 공정 및 탱크 계량
화학, 제약, 건설, 사료, 식품 산업
- 플랫폼 스케일, 도징 및 배칭 시스템, 포장 기기, 검량 장치
Robust and easy to clean: the new Z6R bending beam load cell
새로 나온 Z6R 벤딩 빔 로드셀은 20~200킬로그램의 측정 범위에 적합하며, 매우 견고하게 제작되었습니다. 스테인리스 스틸 하우징을 사용하여 극한 기계적 응력과 세정제 같은 자극성 매체에 강합니다. 틈이나 테두리가 없는 보호형 방오성 디자인을 채용한 이 로드셀은 세정이 간편하며, 액체가 맺히지 않고[G1], 거친 환경에서 사용할 수 있습니다. 그리고 Z6R은 우수성을 인정받아 수십 년 동안 시장 표준으로 자리 잡은 HBM의 Z6 벤딩 빔 로드셀과 기계 및 전기적으로 호환됩니다.
간편한 세정
- 틈이나 테두리가 없어 수분 및 먼지에 강한 디자인
고압 클리너에 강함
셀 바디가 밀폐 용접되어 측정 소자 보호
- 표면을 전해 연마 처리하여 오염물이 표면에 붙지 않음
견고함
C3 정확도 등급까지 정밀 중량 계측
스테인리스 스틸 하우징
화학약품과 세정제 같은 자극성 매체에 강함
- 방폭성 대기에서 사용하기 적합
- EMC 테스트 완료
간편한 통합
Z6R은 전 세계에서 사용되는 Z6 로드셀과 기계적 호환과 전기적 호환 둘 다 가능합니다.
간편한 업그레이드
- 최신 측정 체인과 완벽하게 통합