RoHS 3는 센서 및 변환기 공급업체에 어떻게 영향을 미치는가?

RoHS(유해물질 사용제한)은 전자 및 기계 부품에 특정한 유해 물질의 사용을 제한하는 EU 지침입니다. 센서 및 변환기 공급업체는 EU에 시판될 제품에 대한 RoHS 사양에 대해 협력해야 합니다. 이들 사양은 상업적 용도로 사용 시 제한이 요구되는 최근 생겨난 새로운 물질로 인해 수년간 변경되었습니다. RoHS에 의해 통제 및 제한된 처음 6가지 물질은 다음과 같습니다.

  • 카드뮴 (Cd);
  • 육가 크롬 (Cr VI);
  • 납 (Pb);
  • 수은 (Hg);
  • 폴리브롬화 비페닐 (PBB);
  • 폴리브롬화 디테닐 에테르 (PBDE).

기계 또는 전자 부품의 제조에 이러한 물질을 사용하는 센서 및 변환기 공급업체는 제품 내 동질의 물질을 1000ppm 미만으로 유지해야 합니다. 이 조항에서 잔류 수준이 100ppm 미만으로 더 엄격하게 적용되는 수은과 납은 제외됩니다.

RoHS 3은 지침의 추가 사항으로서, 센서 및 변환기 공급업체가 부품 용도로 사용 시 제한해야 할 규제 물질을 다음과 같이 4개 더 추가했습니다.

  • Bis(2-에틸헥실) 부탈레이트 (DEHP);
  • 벤질 부틸 프탈레이트 (BBP);
  • 디부틸 프탈레이트 (DBP);
  • 디이소부틸 프탈레이트 (DIBP);

이들 가소제는 각기 2015년의 지침에 추가되었습니다. 이들 물질에는 센서 및 변환기 공급업체가 새 규정을 준수할 수 있도록 유예 기간이 적용됩니다. 모든 EU 모니터링 및 제어 장치는 RoHS 3에 따라 2021년까지 상기 물질의 부품 내 잔류량을 1000ppm 미만으로 유지해야 합니다.

 

HBM: RoHS 3 규정 준수 센서 및 변환기 공급업체

HBM은 광범위한 테스트 벤치 용도의 시험 및 제어 장비의 글로벌 공급망을 갖춘 선도적인 센서 및 변환기 공급업체입니다. 당사는 글로벌 시장에 다양한 계측장비를 제공하며 당사의 모든 제품이 최상의 안전 기준에 부합하도록 모든 인증을 준수하는 데 전념하고 있습니다.

다른 많은 센서 및 변환기 공급업체와 달리 당사의 전체 스트레인 게이지, 피복 재료와 본딩 재료는 RoHS 3를 준수합니다. RoHS 3 사양에 해당되고 유예 기간 종료 훨씬 전에 해당 요건을 충족하는 HBM 제품의 전체 목록은 아래와 같습니다.

  • ABM75;
  • AK22;
  • BCY01;
  • DAK2;
  • EP150(-GP);
  • EP310N;
  • P250;
  • FS01;
  • NG150;
  • PU140;
  • RMS1;
  • RMS1-스프레이;
  • SG200;
  • SG250;
  • SL450;
  • X120;
  • X280;
  • X60;
  • Z70.

이러한 규정 준수의 유일한 예외로서 맞춤형 용도나 제조 과정에 납이 기본 성분인 납땜이 필요한 특별한 상황 등 사양을 고객에 따른 경우입니다.

HBM은 향후 요구될 인증도 준수할 것을 약속합니다. 미래의 규정에 대비하는 센서 및 센서 공급업체 상세한 내용에 대해서는 언제라도 당사에 문의하십시오.