T40B 토크센서 배선
T40B는 포괄적 벤치 테스트에 사용되는 범용 토크 변환기로서, 히스테리시스를 포함하는 선형성에서 0.03%의 뛰어난 정확도를 자랑합니다. 이 변환기에는 번호가 지정된 전기 포트 4개가 장착되어 있습니다.
- 포트 1은 최대 30V의 전압을 변환기로 공급하며, 분로를 통하는 낮은 저항 경로를 제공하는 7핀 플러그입니다. 주파수 출력 데이터를 제공합니다.
- 포트 2는 변환기에 따라 여러 설정을 갖는 8핀 플러그입니다. 속도 측정과 참조 펄스가 포함된 속도를 제공할 수 있습니다.
- 포트 3은 포트 1과 비슷한 7핀 플러그이지만 전압 출력 역할을 한다는 점이 다릅니다.
- 포트 4는 HBM의 TIM 제품군의 인터페이스와 연결할 수 있는 토크 측정 채널(TMC) 역할을 16핀 플러그입니다 확장, 필터링, 영점 등 추가 출력을 제공하며, PROFINET 또는 EtherCAT 같이 고급 기기 간 통신에 사용되는 CAN 또는 Ethernet 기반 필드버스를 통해 연결할 수도 있습니다.
이 변환기는 18~30V의 공칭 공급 전압에서 작동하며, 신호 출력 핀과 격리되어 있어 배경 노이즈가 적습니다. T40B 토크 변환기는 공칭 토크 신호의 약 50%인 분로 신호를 생성합니다.
예를 들어, T40B 토크 변환기는 TIM40 모듈과 간단하게 배선할 수 있으며, 고정자 플레이트의 LED를 보고 장치의 기능을 쉽게 확인할 수 있습니다. TIM40은 입력 및 출력 플러그가 라벨로 쉽게 표시되어 있어 기계 장비에 간편하게 장착할 수 있습니다. X1 포트는 전원 공급장치이고, X2 포트는 분로 신호 트리거입니다. 따라서 T40B를 통해 TIM40을 작동하여 변환기로 공급되는 외부 전원을 우회시킬 수 있습니다.
TIM40의 X3 플러그는 T40B 포트 4의 기본 커넥터로서, 토크 신호 및 패스스루 전원을 보호합니다. 마지막으로 X4와 X5는 주파수 출력과 아날로그 출력으로서, TIM40에서 직접 추가 한계를 제공합니다.
모든 출력 신호는 신호의 명명 규칙과 획득 신호의 소수점 수를 포함해 상당한 제어력으로 잘 조정할 수 있습니다.