사용 팁:
- 힘 적용 부품과 함께 C6B를 주문하시기 바랍니다. 이 경우 센서와 힘 응용 부품이 함께 교정됩니다. 응용 프로그램의 정확도 향상을 만나볼 수 있습니다!
- 신규 제품으로 이제 통합 앰프와 함께 사용할 수 있습니다. 효율성, 높은 신뢰성을 제공해 드리며, 간편하게 설정하고 활용하시기 바랍니다.
200kN ~ 10MN까지 측정 가능한 C6B 힘 센서
C6B 힘 트랜스듀서는 매우 큰 힘에 적합하고 작은 변위를 의미하는 설계인 압축 막대를 기반으로 하며, 충격 테스트나 빠른 조인 프로세스와 같은 매우 역동적인 측정에 이상적입니다.
C6B 시리즈는 우수한 가격 대 성능 비율이 특징이며, 이는 통합 전자 장치가있는 변형에 특히 해당합니다. 센서는 스테인리스 스틸로 완전히 만들어졌으며 밀폐밀봉되어 있으며 높은 수준의 보호(IP68) 등급을 가지고 있습니다. 다양한 옵션을 통해 측정 작업에 맞게 조정할 수 있습니다. 최대 2MN의 버전에는 내부 보어가 있습니다. 이는 앵커 또는 로프 장력 모니터링에 특히 유용합니다.
사용 팁:
많은 애플리케이션을 위한 비용 효율적이고 사용하기 쉬운 측정 장비
효율성: 응용 프로그램에 맞게 조정할 수 있으며 즉시 사용 가능
심도 깊은 기술과 신뢰할 수 있는 측정 결과
이제 통합 앰프로 C2를 주문할 수 있습니다. 전압 출력(0-10V) 또는 현재 출력이 있는 VA2(4 ~ 20mA)가 있는 VA1. 센서의 역학이나 계측 특성이 변경되지 않습니다!
앰프가 센서와 일치합니다. 주요 특징
![]() | 간편한 통합 | 동일한 전기 연결: 모든 HBK 힘 센서는 M12 플러그와 함께 제공되며 고정은 모든 모델에 동일합니다. |
![]() | 빠른 공정 | 2kHz의 대역폭을 갖춘 앰프는 빠른 공정에도 이상적입니다. |
![]() | 우수한 신뢰성 | 액티브 센서는 앰프가 없는 버전과 충격 및 진동 저항에 대한 동일한 엄격한 요구 사항을 충족합니다. |
![]() | Ambient 조건 | 앰프는 모든 응용 분야에서 견고하며 IP67 보호 등급과 탁월한 스테인리스 재료의 사용으로 인해 산업 응용 분야에 최적으로 적합합니다. M12 커넥터가 있는 버전은 동일한 수준의 보호를 제공합니다. |
![]() | 교정 | 앰프는 힘 신호(N)를 전류 또는 전압 신호(mA 또는 V)로 변환합니다. DKD R3-3 또는 ISO376을 준수하는 교정 인증서도 측정 앰프가 있는 C2에도 사용할 수 있습니다. |
![]() | 정밀성 | 통합 앰프가 있는 버전이 없는 두 버전 모두 정확도 클래스가 동일합니다. |
제품 CAD 파일 다운로드 | ||
---|---|---|
C6B CAD step 파일 | ||
C6B 악세사리 CAD step 파일 |
다양한 액세서리
자세한 내용은 데이터 시트를 참조하십시오.
제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
---|---|---|---|---|
데이터 시트 | ||||
C6B - 數據表 | Chinese | |||
C6B - Caractéristiques techniques | French | |||
C6B - Data Sheet | English | |||
C6B - Datenblatt | German | |||
C6B - Prospetto dati | Italian | |||
C6B - データシート | Japanese | |||
브로슈어 | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
사용 메뉴얼 | ||||
C6B - Operating Manual | English, German, French, Italian, Chinese | |||
빠른 실행 가이드 | ||||
C6B - Quick Start Guide | English, German, French, Italian, Chinese | |||
액세서리 | ||||
K-CAB-F (电缆) - 数据表 | Chinese | |||
K-CAB-F (câble de liaison) - Caractéristiques techniques | French | |||
K-CAB-F (cable) - Data Sheet | English | |||
K-CAB-F (cavo di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
K-CAB-F (Kabel) - Datenblatt | German | |||
Declaration of Conformity | ||||
C6B - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||