QuantumX CX27B QuantumX CX27B | HBM

QuantumX CX27C: 실시간 벤치 자동화와 데이터 분석-모두를 위한 완벽한 해결

QuantumX CX27C게이트웨이 모듈은 다양한 측정 체인 구성의 핵심입니다.

시편의 시간 동기화 측정 분석 그리고 테스트 벤치의 자동화와의 통합으로 인해 실시간 시험이 가능합니다.

최대 24개의 QuantumX이나 SomatXR모듈 센서 정보를 동시에 수집할 수 있으며 병렬로 신호를 최대199개까지 실시간으로 통합할 수 있습니다. CX27C게이트웨이 모듈은 다양한 데이터 통합이 가능하여 유연성이 특히 높습니다.

  • 이더넷 TCP/IP 를 통한 catman데이터 수집 소프트웨어 또는 기타 소프트웨어와의 통합
  • EtherCAT이나 PROFINET IRT를 통한 실시간 통합
  • XCP-on-Ethernet을 통한 모든 CAL소프트웨어로 통합

QuantumX을 쉽고 빠르게 통합

EtherCAT™, PROFINET 또는 Ethernet IEEE1588:2008 PTPv2나 NTP등의 다양한 동기화 옵션이 있어  강력한 데이터 수집 시스템인 QuantumX을 광범위한 시험 환경과 쉽고 빠르게 통합할 수 있습니다.

CX27C게이트웨이를 사용하면 QuantumX를 아래에 적용할 수 있습니다.

  • 구조와 열내구성
  • 엔진과 파워트레인
  • 제어장치를 위한 새로운 기능 개발

높은 유연성

  • QuantumX와 catman을 사용한 측정데이터 수집
  • XCP-on-Ethernet을 통한 실시간 통합(EtherCAT 또는 PROFINET IRT)
  • 보편적인 채널로 모든 센서 사용 가능
  • 끊임없는 새로운 요구와 부담이 큰 작업에 이상적

이더넷, EtherCAT, PROFINET이나 XCP-on-Ethernet을 병렬로 사용한 시편 분석과 실시간 자동화

고성능

  • 2 MS/s의 이더넷 데이터 처리량
  • 밀리초 시간대에서 199개의 병렬의 실시간 신호
  • 유일한 4버스 연결의 병렬 작업, 가령
    • EtherCAT + Ethernet
    • PROFINET + Ethernet
    • EtherCAT und XCP-on-Ethernet
    • 한 시스템 내의 여러 CX27C: EtherCAT + EtherCAT + PROFINET
    • XCP-on-Ethernet과 MX471C를 가진 CAN FD

두 신호 경로로 인한 높은 병렬 데이터 처리량

신속한 설정

  • 자동매핑으로 인한 자동 설정
  • 다양한 동기화 옵션 (PTPv2, EtherCAT, PROFINET, FireWire…)
  • 다루기 쉬운 무료 설정 소프트웨어 (MX Assistant)
  • 끊임없이 변하고 부담이 큰 작업에 이상적

Fast signal integration using automatic channel parameterization (TEDS) and automapping.

QuantumX CX27C 게이트웨이 모듈

Convenient and Quick: Order QuantumX Accessories Online!

CAD Drawings and CAD Models

이곳을 클릭하셔서 CAD도면을 다운받으세요.

Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.

Technical Documentation

제목 / 설명언어
데이터 시트
CX27C - Data Sheet English
CX27C - Datenblatt German
브로슈어
QuantumX - 小冊 Chinese
QuantumX - Brochure English
QuantumX - Brochure (US-Version) English (US)
QuantumX - Broschüre German
QuantumX - Folheto Portuguese
QuantumX - ブローシャー Japanese
사용 메뉴얼
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
QuantumX - 設置マニュアル Japanese
QuantumX - 操作說明 Chinese
QuantumX - Bedienungsanleitung German
QuantumX - Operating Manual English
QuantumX CANbus - Operating Manual English, German
QuantumX CX27C Gateway - Operating Manual English, German
액세서리
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt German
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information English, German
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information English, German
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions English
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable) - EU Declaration of Conformity 다국어
QuantumX - EU Declaration of Conformity 다국어
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 Russian
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 Russian
Tech Notes
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing

This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications.

다국어
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks

This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations.

다국어
TECH NOTE: Integrating GPS / GNSS / IMU Sensors into QuantumX or SomatXR Data Recorder for Mobile Data Acquisition and Map Based Data Analysis

This Tech Note describes satellite-based position measurement in general and its value in mobile data acquisition and analysis.

다국어
TECH NOTE: QuantumX / SomatXR Integration into CANape

This TECH NOTE describes how to integrate QuantumX / SomatXR into CANape via standardized XCP-on-Ethernet.

English
TECH NOTE: QuantumX Integration into ControlDesk from dSPACE

This TECH NOTE describes how to integrate QuantumX / SomatXR into ControlDesk software set up as XCP master via standardized XCP-on-Ethernet.

다국어
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications

This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications.

English
HBMshop See prices, availability and get an instant quote.