eDAQXR-오리지널에서 차세대 Rugged DAQ까지 eDAQXR-오리지널에서 차세대 Rugged DAQ까지 | HBM

Somat eDAQ 및 Somat eDAQXR 데이터 수집 시스템 : 견고하고 모바일 테스트에 최적화 됨

eDAQ 및 eDAQXR은 농업, 건설, 광업, 자동차, 레저용 차량, 군사 등을 포함한 다양한 애플리케이션을 테스 할 때 완벽한 시스템입니다.

eDAQ는 최대 8개의 신호 컨디셔닝 레이어를 지원할 수 있는 기본 프로세서로 구성된 계층화된 시스템입니다. 레이어 옵션은 아래에 정의되어 있으며 신호에는 CAN, 브리지, 온도, 펄스, 전압 등이 포함될 수 있습니다. eDAQXR은 최신 그래픽 사용자 인터페이스로서 웹 인터페이스를 포함하는 eDAQ 신호 컨디셔닝 레이어를위한 업그레이드된 프로세서입니다. 업그레이드를 통해 SomatXR 확장 모듈을 사용하여 분산 모듈을 가질 수 있는 강력한 중앙 집중식 데이터 수집 시스템을 만들 수 있습니다.

마지막 구매

참고: 그동안 eDAQ 제품 관심이 높아져서, 추후 공지가 있을 때까지 판매를 연장합니다. 연장된 판매 기간에 구매하시어, 지속적으로 장비 테스트를 진행하시기 바랍니다. 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.

또한 기술 관련 내용도 계속해서 지원할 예정입니다.

  • 교정과 기술 지원은 2030년 12월까지 제공됩니다.
  • 수리 서비스 및 액세서리는 적어도 2025년 12월까지 지원됩니다. 부품 가용성에 따라 일정이 달라질 수 있으며, 2025년 이후 5년 이상까지 제공됩니다.

기존 eDAQ 사용자가 아닌 경우 새로운 모듈식 러기드 DAQ 시리즈인 SomatXR을 확인하는 것이 좋습니다.


eDAQXR Processor (EXRCPU)

eDAQXR Processor (EXRCPU)

New processor with web interface and the ability to connect SomatXR as measurement satellites:

  • Memory options (SSD) up to 256GB
  • 3x CAN and 1x GPS ports
  • Supports up to 7 eDAQ signal conditioning layers (except ECOM)

 

 

 



eDAQ Processor (ECPU-PLUS-COM)

eDAQ Processor (ECPU-PLUS-COM)

Legacy processor supporting TCE

  • Memory options up to 256GB
  • 3x CAN and 1x GPS ports
  • Supports up to 8 eDAQ signal conditioning layers

 

 

 

 

 


 

eDAQ EHLS layer

16 channel high level analog layer

  • Analog inputs up to 74.9 V
  • Smart modules for strain gauge, thermocouple and CCLD / IEPE input
  • Analog outputs

 


eDAQ EBRG layer

16 channel bridge layer

  • Strain gauge (full, half and quarter bridge) inputs
  • 350 Ohm and 120 Ohm version available
  • Analog outputs

 


eDAQ EDIO layer

36 channel digital input / output layer

  • Inputs for pulse counters, quadrature encoders, vehicle bus and GPS (vehicle bus and GPS not supported with EXRCPU)
  • 24 channels for digital I/O, 12 channels for wide-range

 

 


eDAQ ENTB layer

eDAQ ENTB layer

32 channel non-isolated thermocouple layer

  • Thermocouple inputs type K, E, J or T
  • External cold junction box (universal or type specific) needed

 


 

When using the EXRCPU processor option, you can connect SomatXR modules as measuring satellites.

Go to SomatXR

GNSS receiver

GPS receiver (EGPS-5HZ) for positioning, speed and time data with internal antenna, max. 5 Hz update rate and M8 connection.

HBMshop

 

 


Somat 15-Volt Power Supply

The Somat E-AC/15 Power Supply (1-E-AC/15-2) is designed to provide 15 volts DC from a standard 120-volt AC input to a SoMat eDAQ or eDAQlite system.

HBMshop

 

 

 

 


IEPE-Type Conditioning Module

IEPE-Type Conditioning Module

Smart module to connect IEPE/CCLD based sensors to HLS layers.

HBMshop

 

 


Strain Conditioning Module

Strain Conditioning Module

Smart module to connect full, half and quarter bridges to HLS layers.

 

Strain SMART Module – 350 Ohm Completion

HBMshop

Strain SMART Module – 120 Ohm Completion

HBMshop

 


Thermocouple Conditioning Module

Thermocouple Conditioning Module

Smart module to connect thermocouples to HLS layers.

HBMshop

 

 


Further Accessories

  • Power supply cables and replacement batteries
  • Sensor, system and extension cables
  • Break-out and cold junction boxes
  • Cases and tools

 

Videos

 

Overview on the eDAQXR hardware

 

Overview on the eDAQXR software

 

Converting your eDAQ to the eDAQXR

 

eDAQXR Networking Systems

Product Literature

제목 / 설명언어
데이터 시트
EBRG - Data Sheet English
ECOM - Data Sheet English
ECPU-PLUS - Data Sheet English
EDIO - Data Sheet English
EHLS - Data Sheet English
EITB - Data Sheet English
ENTB - Data Sheet English
EXRCPU – Data Sheet English
EXRCPU compatible layers and accessories English
사용 메뉴얼
eDAQ – User Manual English
eDAQXR / eDAQXR-lite - User Manual English
http control interface – User Manual English
sie and libsie – User Manual English
빠른 실행 가이드
Axis Network Camera Devices - Quick Start Guide English
eDAQXR - Quick Start Guide English
액세서리
CASEMOUNT-XR - Data Sheet English
E-AC/15 – Data Sheet English
Strain Smart Module SMSTRB – Data Sheet English
안전 수칙
eDAQ / Somat eDAQ-lite - Safety Instructions English
eDAQXR - Safety Instructions English, German
Declaration of Conformity
eDAQ - EU Declaration of Conformity 다국어
펌웨어
eDAQ / eDAQ-lite Firmware Package

Date: 02/2017  |  Version: 3.24.A.658  |  Size: 26 MB

다국어
eDAQXR Firmware Package

Designed to work with supported MX modules using MX firmware 4.12.32.0.

Date: 12/2019  |  Version: 2.12.0  |  Size: 88 MB
Related Documents: Release Notes

다국어
소프트웨어
XR Emulator eDAQXR

The XR Emulator is a stand alone Windows application which enables emulation of a eDAQXR web interface environment without actual hardware. The primary purpose of this tool is for offline test setup configuration using virtual hardware which you specify. The associated setup files from the emulator can then be imported into a real eDAQXR to be used in real production environment testing.

Date: 02/2024  |  Version: 2.12.0.1  |  Size: 47 MB

다국어
Somat eDAQ Connect

The Somat eDAQ Connect Android Application provides a basic command and control interface for the eDAQ, as well as live status information and live data displays. The app runs on Android OS platform version 4.0 or never.

Date: 03/2016  |  Version: 1.3  |  Size: 6 MB

다국어
Somat InField

This is the latest and final version of Infield. Please note that previous versions of Infield are in the Download Archive below. Please check the version of Infield that your license is authorized for. If you download and install a newer version than your license is valid for your license will not work. Infield will only open as a basic viewer with none of the advanced features you may have purchased. If you do not know your authorized version please contact [email protected].

Date: 05/2012  |  Version: 2.5.1  |  Size: 29 MB

다국어
Somat InField mplot.dll

Updated dll to fix plotting issues inside Infield caused by recent Windows updates.

Date: 08/2024  |  Version: 3  |  Size: 17 KB

다국어
Somat TCE

This firmware version is not compatible with an eDAQ Classic ECPU Processor.

Date: 02/2017  |  Version: 3.24.0.659  |  Size: 5 MB

다국어
Tech Notes
eDAQXR / eDAQXR-lite - External Fuse Usage English