고정밀 T40MC 토크 센서는 동력 전달 라인의 토크를 측정하여 확인된 선박 엔진의 부하 신호를 수집합니다. 이것은 이중 연료 또는 가스 엔진에서 연료를 절약하고 배출을 줄이는 것은 물론 연료 또는 에너지 소스를 전환하는 시간을 최소화할 때 매우 중요한 역할을 합니다. 일반 샤프트 전력계의 데이터와 달리 T40MC 보정 데이터는 국가 표준에 따라 추적이 가능합니다. T40MC는 신규 및 기존 선박 엔진에 설치하기가 매우 간단하며, 커플링에 간단하게 장착할 수 있어 설치 공간 요건이 까다롭지 않다는 점이 큰 장점입니다.
- HBM 정확도 등급: 0.15
- 까다로운 설치 요건 없이 기존 선박에 통합
- 해양 인증 제품(DNV-GL, ABS, BV, KR, CCS, RINA, Ice Class BV1A)