극한 환경용 SomatXR MX1609KB-R 및 MX1609TB-R 온도 측정 전문 모듈은 극한 환경에서도 온도를 매우 정확하게 측정합니다. 먼지, 모래, 수분 보호 처리가 되어 있어 이동식 현장 시험에서 각종 측정값을 얻는 데 매우 적합합니다. SomatXR MX1609KB-R 시스템은 K형 써모커플에 적합하며 측정 온도 범위는 영하 100℃부터 영상 +1,300 °C까지입니다. SomatXR MX1609TB-R 버전은 T형 써모커플을 지원하고, 온도 범위 영하 50℃부터 영상 200℃까지 매우 뛰어난 선형성을 보장하여 이 온도 범위 내에서도 높은 정밀도의 측정값을 제공합니다.
이 장치들은 SomatXR 제품군에 완벽하게 통합 가능하고 이더넷 또는 파이어와이어(FireWire)를 통해 기존 시스템에 쉽게 연결될 수 있습니다. 또한 QuantumX와 병용하여 완전한 대체 시스템으로 사용 가능합니다.
- 정확도: 최대 0.1 °C
- 샘플링 속도: 채널 당 600 S/s
- 입력값: 무선TEDS(RFID)를 갖춘 K형(녹색) 또는 T형(갈색) 써모-미니 소켓