스트레인 게이지의 용접과 접합의 차이점
용접 및 접합은 스트레인 게이지를 설치하는 데 사용되는 두 가지 기본 기술입니다. 첫 번째 방법은 용접 가능한 스트레인 게이지를 금속 표면에 부착하고 저항 스폿 용접기를 사용하여 두 개를 결합하는 것입니다. 반대로 접합은 산업용 접착제로 스트레인 게이지를 설치하는 것을 의미합니다. HBM에서는 스트레인 게이지를 접착하는 것이 적절한지, 용접이 더 적합한지 자주 묻는 질문을받습니다. 각 기술의 장점은 아래 표에서 확인해보시기 바랍니다.
| 용접의 장점 | 접합의 장점 |
| 환경 경화 조건 (예 : 송유관)으로 인해 대부분의 접착제를 적용 할 수없는 저온에서의 적용 | 저온 경화 접합 재료로 쉽고 빠르게 설치 |
| 스트레인 게이지 설치 중 습도에 대한 낮은 민감도 (거친 환경용)* | 까다로운 영역 (방사형 표면 또는 작은 치수 영역)에 유연하게 설치 가능 |
| 거친 환경에서 장기간 사용하는 경우 | 다양한 스트레인 게이지 변형 사용 가능 |
| 용접 장치가 필요 없음 (표준 애플리케이션의 경우 저렴함) |
* 용접 부위는 부식의 영향을 받을 수 있으므로 설치 후 스트레인 게이지 보호를 권장합니다.
용접 및 접합 스트레인 게이지
HBM은 스트레인 게이지 개발 및 제조 분야의 세계적인 리더입니다. HBM은 정확하고 빠른 설치를 위해 추가 액세서리와 함께 수천 개의 측정 솔루션을 제공합니다.
HBM의 스트레인 게이지 접합 재료에는 페놀 수지, 메타 크릴 레이트 및 에폭시 수지와 같은 냉간 및 고온 경화 접착제가 모두 포함됩니다. 이러한 재료는 다루기 쉽고 실험 테스트 및 변환기 제조에 적합합니다. 응용 분야에 용접이 필요한 경우 스트레인 게이지의 올바른 용접에 대해 자세히 살펴보시기 바랍니다.
HBM의 광범위한 스트레인 게이지에 문의사항이 있으시면 언제든지 연락주시기 바랍니다.