C15 힘 센서 C15 힘 센서 | HBM

2.5kN~1MN 까지 교정할 수 있는 C15 힘 센서

C15 힘 센서는 정격 측정 범위가 2.5kN~1MN인 견고한(EMC 테스트 통과, 녹 방지, 충격 및 진동 테스트 통과) 전단력 센서입니다. C15는 각 용량별로 10%~100%의 광범위한 측정 범위에서 ISO376에 따른 정확도 등급 00의 요구사항을 충족합니다.

이 센서는 출력 신호가 매우 높아(용량 25kN 이상인 모델은 4mV/V 이상) 증폭기의 측정 범위를 최대로 이용할 수 있습니다. 따라서 레졸루션(Resolution)이 높고 정밀합니다.

  • ISO376 에 따른 정확도 등급: 00
  • HBM 정확도 등급: 0.02…0.05
  • 정격 측정 범위: 2.5 kN…1 MN

C15의 자매모델인 U15 교정용 힘 센서 는 인장 압축 측정용으로 적합합니다.

최고 수준의 정확도 등급

  • 압축력 용량 10%~100%의 광범위한 측정 범위에서 ISO 376에 따른 등급 00의 요구사항 충족
  • 압축력 최대 1MN의 참조 센서로 사용 가능
  • 최대 4.5mV/V의 매우 높은 출력 신호(요청 시 3mV/V으로 조정 가능, 증폭기 입력 범위를 최대로 이용)

  • 뛰어난 측정 정확도

넓은 범위에서 뛰어난 측정 정확도를 자랑합니다.

개별 구성

  • 간편하게 주문할 수 있는 다양한 옵션, TEDS 칩, 이중 브릿지, 정격 출력 조정
  • 실용적인 액세서리 제공, ISO376에 따른 스러스트 피스
  • 요청 시 측정망 교정 서비스 제공
  • 입력 범위가 C15에 적합한 측정 증폭기 제공

용도에 완벽하게 맞는 측정 시스템 – 정교하게 제작한 액세서리, 교정서비스를 지원합니다.

견고함

  • 견고하며 부하에 따른 변형이 적으며, 뛰어난 동적 거동
  • 보호 등급 IP6, 밀폐 용접됨
  • 영점 신호에 대한 온도 계수와 온도 구배에 대한 감도가 낮음

실험실 안팎의 동적 교정 작업을 수월하게 측정할 수 있습니다.

다양한 종류의 액세서리

  • TEDS
  • ISO 376에 따른 스러스트 피스
  • 다양한 연결 케이블, 실용적인 길이, 플러그 포함, 요청 시 증폭기 연결부에 결합해서 제공

더욱 많은 정보는 데이터 시트를 다운로드 받아 확인하실 수 있습니다.

완벽한 측정망

T참조 센서 U15와 정밀 측정 증폭기 모듈 QuantumX MX238B 를 함께 사용하여 비용 효과 최고의 정밀 측정망을 구현할 수 있습니다. QuantumX 모듈은 모듈식으로 설계되어 이 측정망에 온도, 전압, 회전각 등 여러 측정 변수를 간편하게 추가할 수 있습니다.

Learn more on MX238B

HBMshop See prices, availability and get an instant quote.