기기, 장비, 장치의 지능, 효율성, 유연성이 점차 향상되면서 센서는 그 진화 과정에서 중요한 역할을 하며 그 역할이 커지고 있습니다. 예를 들어, 로봇이 다양한 재료에 낸 구멍 깊이를 감지하는 데 필요한 중요 데이터와 피드백을 센서가 제공합니다.
기업 컨설팅 업체인 Roland Berger에 따르면 측정 전자장치가 내장된 센서의 전 세계 수요가 2020년까지 300억 개로 증가하게 되는데, 이는 2015년의 약 두 배에 해당합니다. 그리고 디지털 센서 수요가 계속 급증하면서 충족해야 할 요구도 급증하고 있습니다.
HBM 중량계측 기술 및 OEM 센서 부서의 포커스 세일즈 매니저인 Hermann Merz는 "센서는 기기와 시스템에 간편하게 통합할 수 있어야 하며, 정밀하고 신뢰할 수 있는 데이터를 제공해야 합니다. 예를 들어, 특정 고객의 용도에 맞춰 개발한 OEM(주문자 상표 부착 생산자) 센서는 기존 시스템에 통합할 수 있어 시스템을 새로 제작할 필요가 없으며, 기존 부품을 능동 센서로 바꿔줄 수 있습니다"라고 말합니다.