1. 패키지에서 스트레인 게이지 중 하나를 꺼냅니다.

2. 가위로 제공된 롤에서 약 20mm 길이의 테프론 코드를 자릅니다. 핀셋으로 에나멜 처리된 구리선의 스트레인 게이지를 잡고 테프론 코드를 원통형 스트레인 게이지에 삽입합니다. 깨끗한 표면에 준비된 스트레인 게이지를 놓습니다.
스트레인 게이지를 볼트에 부착하는 방법
조임 응력을 측정하는 볼트에 스트레인 게이지를 결합하는 것은 기존의 평평한 스트레인 게이지 설치 방법과 많이 다릅니다. 이 문서에서는 HBM의 원통형 스트레인 게이지 설치 및 사용에 대한 지침을 제공합니다.
원통형 스트레인 게이지를 사용하면 볼트 헤드를 통해 뚫은 구멍에 삽입하여 측정할 수 있습니다. 특수 스트레인 게이지와 접착제를 사용하여 볼트 요소의 축방향 하중을 측정하기 위한 단순화된 솔루션을 제공할 수 있습니다.
Workflow
비디오로 전체 설치 프로세스를 확인하세요.
2. spraying RMS 1 (부품 번호: 1-RMS1 또는 1-RMS1-SPRAY)을 분사하여 드릴링을 청소하고 나중에 공기 건조합니다(압축 공기도 사용할 수 있음). 이것은 내벽에서 모든 먼지 입자, 금속 조각 및 먼지를 제거하기 위해 수행됩니다. 청소 과정 후에 드릴이 건조한지 확인하십시오.



1. 벤치 바이스는 게이지를 접합하는 과정에서 나사를 고정하는데 도움이 됩니다.

2. 주사기 또는 피펫에 EP70 (주문 번호: 1-EP70)을 채웁니다. EP70은 다루기 쉬운 열경화형 에폭시 수지 접착제로 원통형 스트레인 게이지가 있는 응용 분야에 특히 적합합니다. 모든 설치 단계에서 기포가 발생하지 않도록 해야 합니다.



3. 다음 단계에서 주사기의 접착제로 미리 뚫린 볼트를 채웁니다. 기포를 줄이려면 접착제를 삽입하기 전에 주사기 끝을 드릴 바닥에 놓으십시오. 구멍이 가득 차면 평행접착제를 다시 채워 주사기를 천천히 빼냅니다.

4. 잔여 접착제가 묻은 클리닝 패드로 볼트 표면을 청소합니다.

5. 나사 구멍에 스트레인 게이지를 삽입합니다. 삽입하는 동안 스트레인 게이지가 압축되지 않도록 주의하십시오. 원통형 스트레인 게이지와 테프론 코드는 구멍 바닥에 있어야 합니다. 접착제에서 스트레인 게이지를 위아래로 약간 움직여 기포를 풉니다.

1. 오븐에서 접착제를 지정된 시간 동안 경화시킵니다. 접착제의 경화 시간은 사용 설명서 에 명시되어 있습니다.
| Temperature [°C/°F] | Curing Time |
| 60/140 | 3 hours |
| Optional post-curing at 100/212 | 4 hours |
2. 접착제가 경화된 후 구멍에서 튀어나온 테프론 코드는 가위로 잘라낼 수 있습니다. 나머지 테프론 코드는 설치에 남아 있습니다. 이제 추가 설치를 위한 볼트 스트레인 게이지가 준비되었습니다!


법적 고지: 기술 노트는 빠른 개요를 제공하도록 설계되었습니다. 지속적으로 개선되고 결과적으로 자주 변경됩니다. HBM은 설명의 정확성과 완전성에 대해 책임을 지지 않습니다. 당사는 사전 통지 없이 언제든지 기능또는 설명을 변경할 수 있는 권리를 보유합니다.