뛰어난 성능
- CANHEAD와 512 채널
- HBM 장치 스캔 및 DHCP
- 전원 공급 제한 없음
다양한 제품 활용, 유연성 및 모듈성을 특징으로 하는 DAQ 시스템 MGCplus는 세계에서 가장 널리 사용되는 데이터 수집 시스템 중 하나입니다. HBM 전문가들은 최신 기술과 혁신적인 MGCplus를 지속적으로 최적화하고 있습니다. 기존 MGCplus를 기능이 추가된 새로운 MGCplus로 업그레이드해 보시기 바랍니다.
캠페인에 참여해 다양한 혜택을 받으시기 바랍니다.
혁신적이고 진보적인 MGCplus 측정 기술을 지금 10% 할인된 가격으로 만나보세요!
Trade-in MGCplus Module | Recommended Upgrade | Discount | |
Communication Processor* | |||
1-CP22 | → | 1-CP52 | 10% |
1-CP42 | → | 1-CP52 | 10% |
Housing Type | |||
1-TG001B, 1-TG001C, 1-TG001D | → | 1-TG001E | 5% |
1-TG003B, 1-TG003C, 1-TG003D | → | 1-TG003E | 5% |
1-TG009B, 1-TG009C, 1-TG009D | → | 1-TG009E | 5% |
1-ER003B, 1-ER003C, 1-ER003D | → | 1-ER003E | 5% |
*Generation D or E housing types and generation B measurement amplifiers are required for a direct exchange. |
1. 국내 영업 담당자에게 문의합니다.
2. 기존 제품을 반납하시고, 새로운 제품을 할인된 가격으로 받으시기 바랍니다.
*This offer is only valid for Europe. This offer has no cash alternative. This offer cannot be used in conjunction with any other offer. This offer is not valid for customized equipment. Old equipment must be returned to HBK within 30 days. HBK may withdraw or suspend this offer at any time without notice. The trade-in offer only applies when the customer agrees to trade in hardware as per promotion criteria. For those cases where the trade-in unit is not presented, we will charge the full price for the new item. For more information on this trade-in offer, including full discount criteria, please contact your local HBK sales office.
Individual offer
Technical advice
Fast response