설치가 간편하고 개발이 빠름: SP4 설치 공간은 계량 시스템 구성을 단순화합니다.
새로운 법적 요구 사항을 통해 또는 업계 표준이 더욱 엄격해짐에 따라 업계에서는 매일 변화가 발생할 수 있습니다. 많은 경우 개발은 예를 들어 공칭 부하를 조정할 경우 정확도를 높이려는 고객의 요청을 기반으로 합니다. 결과적으로 엔지니어는 기계와 시스템을 정기적으로 검토하고 재설계해야 합니다. 일반적으로 새 로드셀에는 이를 위해 추가 공간을 변경해야 하기 때문입니다.
새로운 개발에는 항상 많은 돈, 시간 및 노력이 필요하기 때문에 HBK는 문제의 근본을 해결하기로 결정하고 SP4M footprint를 산업 표준으로 확립했습니다.
"footprint" 의미는?
footprint는 설치에 결정적인 로드셀의 치수를 설명합니다. 상단 및 하단 정지면의 치수, 나사 조인트의 나사 위치 및 간격, 나사 크기입니다. SP4 footprint의 경우, 이는 길이 150mm, 너비 25mm, 설치를 위한 6개의 나사 크기 M6 구멍, 과부하 방지 장치 통합을 위한 또 다른 M6 나사 및 가느다란 나사를 의미합니다.

"시장에서 가장 많이 판매되는 싱글 포인트 로드셀 중 하나입니다. 로드셀은 매우 성공적이어서 다른 제조업체에서도 SP4M의 치수를 채택했으며 오늘날까지 그에 따라 제품을 제작하고 있습니다.": Thomas Langer, HBK 계량 기술 제품 매니저.
HBK는 싱글 포인트 로드셀에 대한 산업 간 표준으로 SP4 설치 공간을 설정했습니다. 로드셀의 균일한 크기는 설계 조정 없이 동일한 설치 공간을 가진 로드셀을 교체할 수 있기 때문에 기계, 규모 및 플랜트 빌더가 유연성을 유지하고 개발 중에 시간과 비용을 절약하는 데 도움이 됩니다. 또한 SP4 footprint 형식은 업계의 많은 측정 기술 제조업체에서 사용되기 때문에 글로벌 테스트 및 측정 기술 리더인 HBK의 기술로 시스템을 쉽게 업그레이드할 수 있습니다.
SP4 footprint를 사용하면 공칭 하중, 보호 등급 및 정확도 등급과 같은 다양한 요구 사항에 계량 시스템을 쉽게 조정할 수 있습니다.
The various SP4 footprint models

범용: SP4M
- 최대 용량 1 kg ... 200 kg
비용 효율적인 알루미늄 본체와 최대 C6MR의 정확도 등급, 최대 20,000의 최소 검증 간격(Y)을 갖춘 SP4M은 싱글 포인트 로드셀이 필요할 때 가장 먼저 선택하는 제품입니다.
For rough use: PW15B
- 최대 용량 7.5 kg ... 200 kg
HBK의 PW15B 싱글 포인트 로드셀은 부식 방지 측정 본체가 1.4545 스테인리스 스틸로 제작되어 장기간 유해한 화학 세제를 견딜 수 있습니다.


완벽한 방수: PW15AH
- 최대 용량 10 kg ... 100 kg
밀폐형 캡슐화 및 IP68/IP69K 보호 등급으로 인해 PW15AH는 열악한 환경에서 사용할 수 있으며 고압 세척에도 견딜 수 있습니다. HBK는 최대 품질을 보장하기 위해 1m 수심에서 100시간 동안 모든 PW15AH를 테스트합니다.
유연하면서 높은 보호 등급: PW15PH
- 최대 용량 10 kg ... 100 kg
PW15PH는 PW15AH와 디자인이 동일하지만 영구적으로 설치된 케이블 대신 장치 플러그로 인해 HBK 로드셀을 빠르고 쉽게 설치 및 제거할 수 있습니다.


쉬운 세척: PW25
- 최대 용량 10 kg ... 20 kg
HBK의 "세척이 용이한" PW25의 치수는 SP4 footprint를 준수합니다. 먼지와 먼지는 전해 연마된 둥근 표면에 달라붙을 수 없으며 거의 로터스 효과처럼 물이 단순히 배수되어 높은 위생 요구 사항에 이상적입니다.
위생적: PW37P
- 최대 용량 50 kg… 200 kg
EHEDG 인증 PW37P는 예를 들어 식품 산업에서 요구되는 가장 높은 위생 요구 사항을 충족합니다. 특히 매끄러운 표면(0.8μm의 거칠기로 전해연마)으로 인해 액체가 바로 굴러 떨어지고 1.4545 스테인리스 스틸을 사용하기 때문에 PW37P는 강력한 세척제를 견딜 수 있습니다. 최적화된 기하학적 구조는 액체가 바로 흘러내리도록 하고 먼지나 제품 잔여물이 쌓이지 않도록 합니다.