측정 값 및 매개 변수 저장의 안정적이고 안정적인 디지털화.
AD105D-디지털 트랜스듀서 Electronics
AD105D 트랜스듀서 Electronics는 아날로그 로드셀에서 제공하는 신호를 디지털 신호로 변환합니다. 이를 통해 기존 시스템을 계속 사용하면서 디지털 정밀도의 이점을 얻을 수 있으므로 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.
- 정확도 등급 : 0.01
- 인터페이스 : RS-485 (2와이어 통신) 또는 CANopen
- 측정 입력 : 하나의 디지털 I / O
참고 : AD105D는 10개 또는 50개 단위로만 제공됩니다.
높은 측정 품질
초당 최대 200개 측정 값의 출력 속도를 조절할 수 있는 스트레인 게이지 센서 및 로드셀용. 디지털 필터, 트리거 기능 및 리미트 스위치가 장착되어 있어 디지털 만능 제품으로 대안 제공.

Universal
간단한 취급, 출진 모드, 분석 및 조정 옵션으로 인해 전자 장치는 도징 및 충진 기계에도 적합합니다. AD105D에는 각각 하나의 구성 가능한 디지털 제어 입력 및 출력과 상태 LED가 있습니다.

실용적인 기능 및 분석 기능.
손쉬운 통합
AD105D는 RS-485 (2와이어, 반절만 이중) 및 CANopen 인터페이스를 사용하여 다양한 시스템 환경과 편리하게 통합될 수 있습니다. 무상으로 제공되는 PanelX를 윈도우 기반 PC에 설치하여 설정할 수 있습니다.

매력적인 가격으로 다양하게 바로 사용할 수 있습니다.
AD105D 제품 문헌
제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
---|---|---|---|---|
데이터 시트 | ||||
AD105D - Data Sheet | English | |||
AD105D - Datenblatt | German | |||
브로슈어 | ||||
HBM weighing technology for industry - Brochure | English | |||
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre | German | |||
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo | Italian | |||
설치/조립 방법 | ||||
PanelX - User Manual | Chinese | |||
사용 메뉴얼 | ||||
AD105D - Operating Manual | English, German | |||
PanelX - Bedienungsanleitung | German | |||
PanelX - Operating Manual | English | |||
빠른 실행 가이드 | ||||
AD105D QuickStart | 다국어 | |||
Declaration of Conformity | ||||
AD105C, AD105D - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
기타 | ||||
AD105D - Compatibility Sheet | English | |||
Device Descriptions | ||||
EDS Files
Date: 07/2023 | Size: 39 KB | 다국어 | |||
펌웨어 | ||||
WT Release Notes
Description of the AD104C + AD105C (both EOL) /AD105D / FIT5 + FIT7 and PAD firmware releases Date: 07/2023 | Size: 121 KB | 다국어 | |||
소프트웨어 | ||||
AD105D CAE data for ePLAN Electric P8
Macro-project containing CAE data for ePLAN Electric P8. Date: 03/2021 | Version: 1.0 | Size: 17 MB | 다국어 | |||
PanelX
Panel software for:
Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11 or 12. Date: 09/2023
|
Version: 2.2.0
|
Size: 26 MB
| 다국어 | |||
PanelX - 用户手册
包含通过 PanelX 软件进行参数化和显示/存储电子测量值的帮助,以及通过 3 字符命令集 (API) 和称重应用程序(填充、计量、检重)的应用示例进行编程。 Date: 10/2022 | Size: 4 MB | Chinese | |||
PanelX - Bedienungsanleitung
Enthält Hilfen zur Parametrierung und Darstellung/ Speicherung der Messungen der Elektronik über die Software PanelX, sowie die Programmierung über den 3-Zeichen Befehlssatz (API) und Applikationsbeispiele für wägetechnische Anwendungen (Füllen, Dosieren, Kontrollverwiegung). | Size: 4 MB | German | |||
PanelX - User Manual
Contains help for parameterization and display/storage of the electronics measurements via the PanelX software, as well as programming via the 3-character command set (API) and application examples for weighing applications (filling, dosing, check weighing). Date: 10/2022 | Size: 4 MB | 다국어 | |||
Tech Notes | ||||
AD105D Tech Notes
This is a quick guide for connecting and parameterizing the AD105D strain gauge (CANopen and RS485 2-wire half-douplex) with PanelX software. | 다국어 | |||