스트레인 게이지 어플리케이션에 사용될 수있는 많은 케이블이 시장에 나와 있습니다.
성공적인 측정을 위해서는 적절한 연결 케이블을 선택해야 합니다. 적절한 케이블은 센서에서 DAQ(데이터수집) 시스템으로 측정 신호를 전달할 뿐아니라, 사용 중에 간섭 신호를 방지하고 스트레스에 저항합니다.
케이블은 응력 측정에 아무런 영향을 미치지 않아야 합니다. 하지만 실제로는 케이블/와이어가 측정 신호에 영향을 미칠 수 있습니다. 와이어의 영향은 허용수준까지 최소화할 수 있습니다. HBM은 매우 다양한 측정 케이블과 소형 연선 와이어를 제공합니다. 각자 필요에 알맞는 케이블을 선택하고자 할 때 몇 가지 중요한 사항을 고려해야 합니다.
스트레인 게이지 측정에는 주석 도금된 복합 연선 와이어가 가장 흔히 사용됩니다. 보통 구리 도체를 전선으로 활용합니다(가격 대기 전도율이 우수하기 때문에 가장 흔히 사용)
쿼터 브리지 구조에서 스트레인 측정 신호는 매우 민감합니다.
- 스트레인 게이지 쿼터 브리지의 여가 전압은 대개 2.5V입니다.
스트레인 게이지에 인가되는 응력은 비교적 낮은 브리지 전압 출력값을 생성합니다.
(100µm/m 스트레인에는 0.000125V, 2000µm/m 스트레인에는 0.0025V). 아래 그래프는 전형적인 쿼터 브리지 구조를 시각화한 것입니다.