KMRplus 스트레인 게이지 기반 포스 워셔 KMRplus 스트레인 게이지 기반 포스 워셔 | HBM

KMRplus 스트레인 게이지 기반 포스 워셔 : 11 용량 및 IP68 보호 등급

KMRplus는 일반적인 워셔와 마찬가지로 볼트 또는 스크류 연결에 장착하기에 적합합니다. 센서는 M6에서 M42 (최대 2MN의 힘) 범위의 스레드에 사용할 수 있습니다. KMRplus 힘 워셔에는 매우 넓은 각도 범위를 커버하는 특수 스트레인 게이지가 장착되어있어 굽힘 모멘트에 매우 민감합니다. 이 센서는 스트레인 게이지 기술과 높은 강성으로 인해 빠르고 정적 측정 작업에 적합합니다.


이 센서는 스테인리스 스틸로 만들어 졌을뿐만 아니라 열악한 주변 조건이나 실외에서 힘을 측정 할 수 있도록 밀폐되어 있습니다 (IP68 보호 등급). 패러데이 케이지를 형성하는 케이블 및 센서 하우징 설계로 전자기 간섭에 대한 최대 내성을 보장합니다.


전달 범위에 포함 된 힘 주입 워셔는 힘을 잘 전달합니다. 다양한 커넥터 플러그 및 케이블 길이를 통해 각 측정 작업에 적응할 수 있습니다.

KMRplus 포스 워셔는 포스 션트에서 작동하므로 설치 후 정량 결과를 얻기 위해 교정이 필요합니다.

  • HBM accuracy class: 1
  • Capacities: 20 kN … 2 MN

모든 조건에 적용됨

  • 낮은 높이
  • M6 (20 kN) ~ M42 (2 MN) 범위의 스레드 크기
  • IP68 보호 등급, 스테인리스 스틸, ECM 테스트

통합 가능 : 표준 스레드와 fold-back arm을 위한 최소 공간 필요

동적이지만 드리프트 없음

  • 스트레인 게이지 기술 기반
  • 최소 변위
  • µm 범위의 변위는 매우 높은 강성 보장
  • 최대 kHz 범위의 대역폭

압전 센서의 드리프트없는 대안 : 드리프트가 거의 없는 최적의 동적 특성 

사용하기 쉽고 편리함

  • 요청에 따라 다양한 케이블 길이 제공
  • 표준 HBM 앰프용 플러그 어셈블리
  • 접촉면을 낮추기 위한 힘 워셔

수많은 응용분야에 사용 가능 : KMRplus는 측정 작업에 최적화됨

KMRplus Force 워셔

제품에 포함되어 있으며, 여분으로 사용 가능


HBM 측정 앰프 용 플러그

KMRplus 포스 워셔를 위한 3D CAD STEP 파일

제품 CAD 파일 다운로드
CAD step 파일
악세사리 CAD step 파일

사용 범위가 넓은 액세서리 - 자세한 사항은 데이터 시트 참고

  • 예비 부품으로 사용 가능한 포스 워셔

기술 자료 및 추가 정보

제목 / 설명언어
데이터 시트
KMR+ - 数据表 Chinese
KMR+ - Caractéristiques techniques French
KMR+ - Data Sheet English
KMR+ - Datenblatt German
KMR+ - Prospetto Dati Italian
브로슈어
Kräfte sicher messen - Broschüre German
Reliable force measurement - Brochure English
사용 메뉴얼
KMR+ - Operating Manual English, German, French, Italian, Chinese
Declaration of Conformity
KMR+ - EU Declaration of Conformity 다국어
HBMshop See prices, availability and get an instant quote.