고온에서 긴 수명 유지
트랜스듀서 제조를 위한 G & M시리즈 스트레인 게이지 : 고온 어플리케이션
Constantan 및 Modco 측정 그리드는 섬유 강화 페놀 수지 캐리어와 결합하여 고온 어플리케이션 (140 ° C 이상)에 사용하기에 매우 적합합니다.
G시리즈는 상수 측정 그리드와이 캐리어 재료를 결합하며 연결 리드가 표준으로 제공됩니다. 소량으로 제공되며 필요한 경우 더 큰 포장 단위로 공급할 수도 있습니다. M 시리즈는 트랜스듀서 제조업체를위한 HBM의 스트레인 게이지 범위에 추가 된 고성능입니다. Modco 측정 그리드와 고온 캐리어의 조합은 고온에서도 최대 피로 강도를 보장합니다. 트랜스듀서 제조업체를위한 M시리즈는 맞춤형 디자인으로 만 제공됩니다.
내열성 & 견고함
- 뛰어난 내열성
- 열 편향에 대한 높은 내성
- 높은 전기 절연

정확함
매우 높은 강성 (탄성 계수)으로 측정 몸체의 변형을 측정 그리드로 직접 전달할 수 있음
낮은 크립

높은 정확도를 요구하는 트랜스듀서에 적합
필요에 따라 조정 가능
- 최소 주문 수량으로 여러 표준 버전 사용 가능
- 선택적으로 접착제로 사전 코팅되며 추가 접착제가 필요하지 않음
- 맞춤형 디자인 가능

표준형, 주문형 모든 것을 만족하는 솔루션을 제공
G and M Series Comparison
G Series | M Series | |
Measuring grid foil | Constantan | Modco |
Carrier material | Phenolic resin | Phenolic resin |
Gauge factor | Approx. 2 | Approx. 2.2 |
Operating temperature range (static) | -70 to +200°C | -200 to +250°C |
Operating temperature range (dynamic) | -200 to +200°C -328 to +392 °F | -200 to +300°C -328 to +572 °F |
Resistance tolerance | ±0.35 % | ±0.3 % |
Fatigue strength | ±1.200 µm/m | ±2.000 µm/m |
Minimum radius of curvature | 3 mm | 5 mm |
Product Literature
| 제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터 시트 | ||||
| G Series - Data Sheet | English | |||
| G-Serie - Datenblatt | German | |||
| M Serie - 數據表 | Chinese | |||
| M Serie - Caractéristiques techniques | French | |||
| M Serie - Folha de dados | Portuguese | |||
| M Serie - Hoja de características | Spanish | |||
| M Serie - Prospetto dati | Italian | |||
| M Serie - データシート | Japanese | |||
| M Series - Data Sheet | English | |||
| M-Serie - Datenblatt | German | |||
| 브로슈어 | ||||
| Dehnungsmessstreifen für Hersteller von Messgrößenaufnehmern - Katalog | German | |||
| Strain Gauges for Transducer Manufacturers - Catalog | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||