파워트레인 테스트 벤치와 같은 강력한 적용
SomatXR CX27C-R: EtherCAT® 과 PROFINET IRT을 통한 병렬 데이터 분석과 자동화
SomatXR CX27C-R산업용 이더넷 게이트웨이로 최대 24개의 SomatXR모듈에서 온 신호를 199개까지 측정 체인과 통합할 수 있으며 이는 실시간으로 동시에 수집할 수 있습니다. 따라서 엔진이나 파워트레인 시험대 같이 높은 견고성을 요구하는 단순하거나 복잡한 개발 테스트 벤치 모두에 적합합니다.
산업용 이더넷 인터페이스로 분산된 측정에도 몇 밀리초의 실시간 사이클 시간이 가능합니다. 더불어 CX27C-R는 Ethernet TCP/IP를 통하여 병렬 데이터 스트리밍을 지원합니다. Catman데이터 수집(DAQ)소프트웨어와 함께 사용하면 EtherCAT®이나 PROFINET IRT를 통해 수행한 실시간 자동화 작업에 영향을 미치지 않으면서 수집된 데이터를 채널당 최대 100 kS/s의 샘플 속도로 시각화, 분석, 기록할 수 있습니다. 모든 SomatXR 모듈을 광범위한 측정 환경에 쉽게 통합시킬 수 있는 이유는 EtherCAT™, PTPv2, IRIG-B와 NTP등의 다양한 동기화 옵션 덕분입니다.
게다가 자동 매핑 기능은 이런 응용의 편의성을 극대화합니다. 모듈은 자동으로 각각의 채널을 설정합니다.
높은 내구성
- IP65/IP67의 보호등급(먼지와 물)
- 최대10g까지 지속적인 진동부하에서도 높은 신뢰성
- 최대75g까지 충격방지
- -40 °C에서 +80 °C의 폭 넓은 온도범위에서도 사용 가능

높은 유연성
- 모든 일반 신호와 센서를 한 시스템으로 수집
- 몇 밀리초의 실시간 사이클 시간
- 병렬 이더넷 작동이 가능한 EtherCAT®이나 PROFINET IRT 출력

테스트 벤치에 쉬운 통합으로 인한 실시간 적용
신속한 설정
- 자동매핑으로 인한 자동 설정
- 다양한 동기화 옵션
- TEDS지원
- 다루기 쉬운 무료 설정 소프트웨어

자동 매핑과 TEDS로 인한 편리한 시스템 통합
테스트 벤치 통합을 위한 CX27C-R산업용 이더넷 게이트웨이
- EtherCAT이나 PROFINET IRT에서 최대199개의 신호 출력
- PC에서의 측정소프트웨어와의 병렬 연결
- 분산된 측정에도 실시간 사이클 시간은 수 밀리초
제품 CAD 파일 다운로드 | ||
---|---|---|
CAD step 파일 | ||
악세사리 CAD step 파일 |