“새로 출시된 MXFS는 획기적인 하이브리드 측정 시스템입니다. 광학적·전기적 측정 기술을 하나의 플랫폼에 통합하여 완벽한 조화를 이루었습니다.”
– 옵티컬 사업부 제품 담당 매니저, Cristina Barbosa
QuantumX MXFS: 광학적·전기적 측정을 통합하여 우수한 신뢰도를 보장하는 시스템
HBM에서 새로 출시한 옵티컬 인터로게이터 QuantumX MXFS는 QuantumX 제품군에 속하는 모듈입니다. HBM FiberSensing에서 개발하여 안정화된 BraggMETER 기술을 이용하여 개발된 제품입니다. 특히 광섬유 브래그 격자(FBG) 기술을 이용한 센서의 측정 정확도를 제고하기 위해 개발되었습니다. MXFS는 우수한 신뢰도를 갖춘 QuantumX 데이터 수집 시스템을 위한 통합 툴킷이기도 합니다.
QuantumX는 유연성, 사용 편의성, 모듈성, 정밀도가 우수하여 많은 고객이 선택하는 지능형 측정 관리 시스템입니다. 이 두 강력한 시스템을 통합하면 단 하나의 시스템으로 각종 데이터를 쉽게 처리할 수 있습니다.
제각각 다른 센서들을 필요로 하고 유언성과 정밀도가 뛰어난 측정 체인을 설치하는 방법은 간단합니다. “플러그와 측정” 방식을 이용하면 됩니다. HBM의 강력한 catman® 소프트웨어를 사용하면 측정 시 사용하는 다양한 센서들로 데이터를 분석할 수 있습니다.
사용자는 두 가지 동작 모드 중에서 선택할 수 있습니다.
보통 속도 모드. 수집 속도 100S/s로 모니터링이나 부품 열 테스트용으로 가장 적합합니다.
고속 모드. 수집 속도 2000S/s로 동적 모니터링이나 실험적 응력 분석 테스트용으로 가장 적합합니다.
최대 16개의 광섬유 브래그 격자 피크를 8개의 옵티컬 커넥터에 직렬로 연결할 수 있습니다. 그리고 동시에 데이터를 수집합니다.
QuantumX MXFS는 데이터를 동시에 수집하면서 모듈당 무려 128개의 채널을 제공합니다. 측정 포인트당 비용뿐 아니라 총소유비용을 절감할 수 있습니다.
MXFS의 핵심적인 특장점
독립형 장치로 사용할 수도 있고, 다른 QuantumX 모듈과 동기화할 수도 있습니다.
16개의 채널에 대해 8개의 커넥터를 갖추고 있습니다. 모두 합쳐 모듈당 128개의 채널을 제공합니다.
데이터 수집 속도를 선택할 수 있습니다.(2000S/S 또는 100S/s)
강력한 catman® 소프트웨어와의 호환성이 뛰어나지만 다른 소프트웨어와도 사용할 수 있습니다.
손쉬운 통합
- 신뢰할 수 있는 QuantumX DAQ 시스템의 확장 가능한 모듈
- 간단한 "플러그 앤 측정"
- 데이터 수집을 위한 지능형 시스템
MXFS는 취급 용이성 및 catman 소프트웨어와의 호환성과 같은 QuantumX 시리즈의 모든 이점을 제공합니다.
높은 정확도
- 열악한 환경에서도 장거리 측정
- EM 및 RF 간섭에 대한 내성
- 제로 드리프트없이 높은 변형률 및 피로에 대한 높은 내성
FBG 기술로 정확하고 정확한 측정합니다.
안정성
- 대규모 센서 네트워크에 대한 단일 지점 측정
- 동적 수집 속도에서 스마트 피크 감지
- 2개의 선택 가능한 획득 모드 (100 S / s / 2000 S / s)
MXFS는 높은 센서 밀도와 다기능 사용을 제공합니다.
QuantumX MXFS - 주요 활용
토목
- 다리, 터널, 고층건물을 대상으로 한 장단기 모니터링
- 구조건전성을 제고하기 위한 파이프라인 모니터링
- 육상·해양 시설의 플레어 타워 및 모노파일 모니터링
자동차
- Road Load Data Acquisition(RLDA) 시스템을 이용하여 차대(섀시), 바퀴, 도어에 대해 내구성 시험 실시 가능
- 복합재료 부품들에 대해 기계적 밸리데이션 및 시험 가능
- 전동 드라이브, 연료전지, 배터리 등에 대해 각종 열 시험 실시 가능
풍력발전
- 블레이드 상태 모니터링
- 육상·해양 시설의 기초 및 구조물 모니터링, 실험
- 개별 피치 제어(IPC)를 위한 시스템 통합
- 피로 시험 및 내구성 시험
철도
- 판토그래프 모니터링 및 시험 실시 가능
- 오버헤드라인(OHL) 및 판토그래프 인터랙션 제어 가능
- 자동차 밸리데이션 및 확인 가능
옵티컬 테크놀로지에 관심이 있으신가요? 홈페이지에 가입하세요!
옵티컬 테크놀로지에 대한 정보를 지속적으로 만날 수 있습니다.
QuantumX MXFS : catman을 활용한 최대 성능
모든 QuantumX 모듈과 마찬가지로 MXFS는 catman 데이터 수집 소프트웨어(DAQ)와 -버전5.4 이상- 호환되므로 측정 및 후속 보고 중에 데이터 시각화, 분석 및 저장이 가능합니다.
이 소프트웨어는 광범위한 기능을 가지고 있으며 기술에 익숙하지 않은 사용자도 누구나 쉽게 사용할 수 있습니다.
MXFS와 함께 catman을 독립형으로 사용하거나 다른 QuantumX 모듈을 통해 데이터를 수집하는 측정 체인에서 사용하면 소프트웨어는 모든면에서 측정에 도움이됩니다.
◾ 동일한 인터페이스에서 광학 및 전기 신호를 직접 측정
◾ 여러 페이지의 데이터 시각화, 병렬 측정 작업 기록, 여러 내보내기 가능한 데이터 형식, 로컬 또는 원격으로 저장된 데이터
◾ 센서 구성, 데이터 처리 및 보고서 생성
catman 라이센스는 이미 모듈에 사전 설치되어 있습니다. MXFS는 최신 API 및 LabVIEW 드라이버로 모든 소프트웨어에 오픈되어 있습니다.
QuantumX MXFS용 catman
FBG (Fibre Bragg Gratings) 기반 광학 측정 체인 소개
무료 백서
- 광학 모니터링 솔루션에 적합한 구성 요소를 선택하는 방법은 무엇입니까?
- FBG 기술은 어떤 응용 분야에 사용될 수 있습니까?
- 광섬유 브래그 격자 (FBG) 기반 측정 체인을 어떻게 쉽게 설계 할 수 있습니까?
QuantumX MXFS: 광학에 대한 전문성
HBM이 2004 년부터 광학 인터로게이터 시스템을 개발하고 있다 것을 알고 계셨나요?
항상 최상의 결과를 얻기 위해 노력하는 HBM 전문가들은 지난 16 년 동안 개발에 참여해 왔습니다.
이번 제품은 더 작고 가볍게 만들었을 뿐만 아니라 장치의 속도를 크게 향상시켜 정확성 높이고과 응용 범위를 확대했습니다.
옵티컬 인터로 게이터의 새로운 시스템 QuantumX MXFS이 어떻게 업그레이되었는지 확인해보세요.
기술 & 서비스 지원
HBM의 서비스 및 기술 지원팀은 테스트와 측정 어플리케이션 관련 모든 문제에 대해 도움을 드리고 있습니다.
- 턴키 솔루션을 제공하는 프로젝트 엔지니어링
- 교정 서비스
- HBM 교육 및 세미나
QuantumX MXFS의 3D CAD 파일
제품 CAD 파일 다운로드 | ||
---|---|---|
CAD step 파일 |
제품 데이터
제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
---|---|---|---|---|
데이터 시트 | ||||
QuantumX MXFS - 数据表 | Chinese | |||
QuantumX MXFS - Caractéristiques techniques | French | |||
QuantumX MXFS - Data Sheet | English | |||
QuantumX MXFS - Datenblatt | German | |||
QuantumX MXFS - Hoja de características | Spanish | |||
QuantumX MXFS - データシート | Japanese | |||
브로슈어 | ||||
Optical-Measurement-Solutions - 브로셔 | Korean | |||
Optical-Measurement-Solutions - 小冊 | Chinese | |||
Optical-Measurement-Solutions - Brochure | French | |||
Optical-Measurement-Solutions - Flyer | English | |||
Optical-Measurement-Solutions - Flyer | German | |||
Optical-Measurement-Solutions - Folheto | Portuguese | |||
Optical-Measurement-Solutions - Folleto | Spanish | |||
Optical-Measurement-Solutions - Opuscolo | Italian | |||
QuantumX - 小冊 | Chinese | |||
QuantumX - Brochure | English | |||
QuantumX - Brochure (US-Version) | English (US) | |||
QuantumX - Broschüre | German | |||
QuantumX - Folheto | Portuguese | |||
QuantumX - ブローシャー | Japanese | |||
QuantumX MXFS - 小冊 | Chinese | |||
QuantumX MXFS - Brochure | French | |||
QuantumX MXFS - Flyer | German | |||
QuantumX MXFS - Flyer | English | |||
QuantumX MXFS - Folheto | Portuguese | |||
QuantumX MXFS - Folleto | Spanish | |||
QuantumX MXFS - Opuscolo | Italian | |||
QuantumX MXFS - ブローシャー | Japanese | |||
사용 메뉴얼 | ||||
HBM Common API - User Manual | English | |||
HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
MXFS QuantumX BraggMETER Module - 操作說明 | Chinese | |||
MXFS QuantumX BraggMETER Module - 取扱説明書 | Japanese | |||
MXFS QuantumX BraggMETER Module - Bedienungsanleitung | German | |||
MXFS QuantumX BraggMETER Module - Manual de empleo | Spanish | |||
MXFS QuantumX BraggMETER Module - Manuel d'utilisation | French | |||
MXFS QuantumX BraggMETER Module - User Manual | English | |||
QuantumX - 設置マニュアル | Japanese | |||
QuantumX - 操作說明 | Chinese | |||
QuantumX - Bedienungsanleitung | German | |||
QuantumX - Operating Manual | English | |||
QuantumX CANape Driver - Operating Manual | English, German | |||
QuantumX CANbus - Operating Manual | English, German | |||
액세서리 | ||||
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet | English | |||
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt | German | |||
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information | English, German | |||
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information | English, German | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions | English | |||
드라이버 | ||||
HBM CANape Driver 32-bit
The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 13.0, 14.0, 15.0 and 16.0. Date: 06/2018
|
Version: 4.1.5
|
Size: 11 MB
| 다국어 | |||
HBM CANape Driver 64-bit
The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 17.0 and 18.0. Date: 01/2021
|
Version: 4.1.6
|
Size: 12 MB
| 다국어 | |||
HBM Common API 6.2
The HBM Common API enables users to develop their own PC software application, integrating DAQ systems like QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus. The download includes the free of charge API as well as documentation and example programs in C#. Date: 01/2022
|
Version: 6.2
|
Size: 28 MB
| 다국어 | |||
HBM DIAdem Driver
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit). Only available in German language. Please see the Release Note for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 05/2020
|
Version: 1.2.1
|
Size: 66 MB
| German | |||
HBM LabVIEW Driver 32-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 02/2021
|
Version: 4.0
|
Size: 24 MB
| 다국어 | |||
HBM LabVIEW Driver 64-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 02/2021
|
Version: 4.0
|
Size: 24 MB
| 다국어 | |||
안전 수칙 | ||||
MXFS - Safety Instructions | English, German, French | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable) - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
QuantumX - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 | Russian | |||
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 | Russian | |||
펌웨어 | ||||
MX/CX-Module (C version and MXFS)
Modules: all C type modules like CX27C/-R and MX471C/-R and MXFS. Necessary tools: MX Assistant or catman Easy/AP Date: 07/2023
|
Version: 4.46.16.0-C
|
Size: 114 MB
| 다국어 | |||
소프트웨어 | ||||
catman Easy / AP / PostProcess
Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder. Date: 09/2023
|
Version: 5.6.2
|
Size: 473 MB
| 다국어 | |||
HBM Device Manager
The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices. Date: 12/2019
|
Version: 2.0
|
Size: 7 MB
| 다국어 | |||
PROFINET GSDML File
GSDML file and picture for QuantumX / SomatXR CX27C Gateway Date: 06/2018 | Version: V2.33 | Size: 5 KB | 다국어 | |||
QuantumX / SomatXR System Package
Hint: Please unzip the package and then execute “start.exe” to install: • MX Assistant • HBM Device Manager • All manuals, datasheets, step files, online help files, leaflets, etc. Date: 07/2023
|
Version: 4.14.1
|
Size: 609 MB
| 다국어 | |||
Tech Notes | ||||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing
This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications. | 다국어 | |||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks
This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations. | 다국어 | |||
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications
This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications. | English | |||