기존 eDAQ-lite 장치를 새로운 eDAQXR-lite로 업그레이드하세요

eDAQ-lite는 그동안 컴팩트하고 견고한 모바일 데이터 수집 장치의 대명사였습니다. 이제 다음 도약을 위하여 기존의 e-DAQ-lite를 차세대 eDAQXR-lite로 업그레이드해 보세요. 트레이드인 할인가 혜택을 누리실 수 있습니다!

eDAQXR-lite로 업그레이드해야 하는 이유

새로운 사용자 인터페이스

  • 매개변수화 및 시각화용을 위한 감각적인 웹 애플리케이션
  • 엑셀 불러오기 및 내보내기 기능을 갖춘 브라우저 기반 소프트웨어 (별도 소프트웨어 불필요)
  • 쉬운 사용

향상된 성능

  • 최적화된 성능을 갖춘 모던 프로세서
  • 일체형 CAN 및 GPS 인터페이스를 갖춘 프로세서 레이어
  • 다양한 네트워크 연결 옵션

향상된 유연성

  • eDAQXR-lite는 eDAQXR와 완벽한 호환
  • SomatXR 모듈은 분산 확장으로 사용 가능
  • 최대 8개의 아날로그 eDAQ-lite 또는 eDAQXR-lite 레이어 지원

 

어떻게 하면 트레이드인 캠페인에 참여할 수 있나요?

업그레이드 옵션

1. Processor 전용

  • 10% 할인가로 기존의 CPU 레이어(및 COM)를 새로운 프로세서 레이어로 교체해 보세요.  
  • 아날로그 레이어는 교체되지 않습니다.(기존 금속재)
  • 옵션 : 20% 할인된 가격으로 새로운 eDAQXR-lite 렐이어를 추가해 보세요.

2. Full

  • 15% 할인가로 기존의 CPU 레이어(및 COM)를 새로운 프로세서 레이어로 교체해 보세요. 
  • 15% 할인가로 기존의 아날로그 레이어의 금속재를 교체하고 장비를 교정할 수 있습니다.
  • 옵션 : 20% 할인가로 새로운 eDAQXR-lite 레이어를 추가해 보세요.

더 자세히 알아보기

Introducing eDAQXR-lite
This webinar will introduce the new eDAQXR-lite and the latest updates on the eDAQXR.
견적요청

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

Individual offer

Technical advice

Fast response

HBMshop See prices, availability and get an instant quote.