센서 설계는 신뢰할 수 있고 추적 가능한 결과를 보장합니다.
KD/STZ: 시험기 검증을 위한 기준 힘 센서
KD 및 STZ 힘 센서는 ISO 7500-1에 따라 재료 시험기의 검증을 위해 특별히 설계되었습니다. KD 힘 트랜스듀서는 압축력에 적합하지만 STZ는 인장력을 측정합니다.
두 센서 모두 시험기의 측정 시스템을 참조하는데 사용할 수 있으므로 용량의 20 %에서 100 % 사이의 측정 범위에서 ISO376, 클래스 0.5의 요구 사항을 준수합니다.
두 가지 특수 힘 센서는 하중을 받는 동안 기계 프레임을 테스트하는 데도 사용됩니다. 4 개의 갈바닉 절연 스트레인 게이지 풀 브리지가 측정 본체의 둘레를 기준으로 90 ° 오프셋되어있는 트랜스듀서는 시험기의 힘 적용 부품과 기계 프레임이 시험편의 완벽한 축 방향 응력을 보장하는지 여부를 결정할 수 있습니다. 이를 위해 힘 센서는 기계에서 여러 번 회전합니다.
입증된 품질
- 검증된 모놀리식 디자인
- 4개의 갈바닉 절연 풀 브리지로 힘 신호 및 잠재적인 기계 프레임 오정렬을 안정적으로 인식 할 수 있습니다.

표준 준수
- ISO376에 따라 클래스 0.5의 요구 사항을 충족합니다.
- EN7500을 준수하는 테스트를 용이하게합니다.
- HBM은 매칭 브리지 증폭기 및 교정 서비스도 제공합니다.

일치하는 전자 장치와 함께 기준 측정 범위에서 수년간의 경험을 바탕으로 테스트를 위한 가장 비용 효율적인 장기 솔루션을 제공합니다.
기술 문서 및 추가 제품 정보
| 제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터 시트 | ||||
| KD, STZ - Data Sheet | English | |||
| KD, STZ - Datenblatt | German | |||
| KD, STZ - Prospetto dati | Italian | |||
| 설치/조립 방법 | ||||
| KD, STZ - Mounting instructions / Montageanleitung | English, German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable) - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||