전자파적합성(EMC) 제고를 위한 조치
힘 센서의 케이블 실드는 아연 도금을 이용하여 센서 하우징과 증폭기 하우징에 연결할 수 있습니다. 이렇게 연결하면 패러데이 실드를 구축하여 높은 기준을 달성할 수 있습니다. 패러데이 실드를 통해 측정 체인의 모든 구성요소가 실드 처리됩니다. HBM은 이중 실드 처리된 케이블(type 139B)을 제공합니다. 이 케이블은 매우 강력한 전자기장이 발생하는 환경에서 우수한 간섭 내성을 보장합니다.
케이블 조립체는 청결도와 보호 등급이 높아야 합니다. 설치 표면의 플럭스 세제 잔류물을 제거하여 설치 표면을 청결하게 유지하십시오. 또한 고주파수 간섭 신호를 안전하게 차단하고, 적절한 땜납 이음매를 형성해야 합니다. 케이블 조립체를 전자파 장해로부터 완전히 보호하고, 높은 생산 수준을 유지할 수 있도록 자세한 사양을 제공합니다. 이렇게 생산한 측정 케이블은 어떠한 환경에서든 신뢰성 높은 결과를 보장합니다.