PW28 로드셀 PW28 로드셀 | HBM

5~75kg 중량을 정밀하게 계측하기 위한 PW28 싱글 포인트 로드셀

PW28 싱글 포인트 로드셀은 최대 20,000까지의 최소 검정눈금값을 가지고 있습니다. 또한 C3 복수계량범위 정확도 등급을 준수하고 있어 초정밀 측정 결과를 제공합니다. 강성이 매우 우수하여 정적·동적 측정 작업에 모두 적합합니다. 스테인리스강 하우징을 갖추고 IP67의 보호등급을 준수하여 다양한 산업 분야에서 우수한 신뢰성을 제공합니다. PW28 로드셀은 일체형·캡슐형 과부하 보호장치를 갖추고 있어 예상치 못한 과부하에 노출되어도 안정성을 보장합니다.

  • 정확도 등급: OIML R60 규정에 따른 C3 MR
  • 공칭(정격) 측정범위: 5kg에서 75kg

우수한 정밀도

  • (OIML R60 규정에 따라) 최대 C3 복수계량범위 정확도 등급까지 매우 정확한 중량 측정 가능.

  • 최대 20,000까지의 최소 검정눈금값을 가지고 있어 정밀한 측정값 제공.

  • 우수한 굽힘 강성과 비틀림 강성

  • 편심 하중 보상

보호처리한 프리미엄 스트레인 게이지 로드셀 기술을 이용하여 정밀한 측정값을 제공합니다.

우수한 견고성

  • 스테인리스강 하우징
  • IP67의 보호등급을 갖추고 있어 각종 산업분야에서 습도 또는 먼지에 노출되어도 내구성 보장 EN 60 529 준수)
  • 일체형·캡슐형 과부하 보호장치 내장

보호등급이 높고 캡슐형 과부하 보호장치를 갖추고 있어 각종 산업 환경에서 안전하게 사용 가능

다양한 적용분야

  • 여섯 개의 최대 용량(5kg, 10kg, 20kg, 30kg, 50kg, 75kg 등)을 갖추고 있습니다.
  • 최대 10,000까지 또는 최대 20,000까지의 최소 검증눈금값을 가진 표준형 로드셀을 제공합니다.
  • 견고한 M12 커넥터 플러그를 가지고 있어 다양한 종류의 케이블 연결이 가능합니다.

여섯 개의 최대 용량 중에서 선택할 수 있고 다양한 종류의 케이블에 연결할 수 있기 때문에 폭넓은 적용분야에 사용 가능합니다.

CAD Drawings and CAD Models

이곳을 클릭하셔서 CAD도면을 다운받으세요.

Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.

다양한 액세서리

PW28에 사용 가능한 액세서리:

  • 다양한 길이와 타입의 케이블
  • 스탠다드와 앵글드 커넥터 플러그

데이터 시트에서 더 자세한 정보를 확인하시기 바랍니다.

제품 정보

제목 / 설명언어
데이터 시트
PW28 - Caractéristiques techniques French
PW28 - Data Sheet English
PW28 - Datenblatt German
설치/조립 방법
Single point load cells - Mounting instructions French, German, English
사용 메뉴얼
PW28 - Manual English, German, French
빠른 실행 가이드
PW28 - Quick Start Guide English, German, French, Italian, Chinese
안전 수칙
PW28 - Safety Instructions English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
PW28 - Sicherheitshinweise Zone 2/22 German
인증서
PW28 - OIML Certificate English
PW28 - Test Certificate English
Declaration of Conformity
PW28 - Declaration of Conformity 다국어
PW28 - EU Declaration of Conformity 다국어
Explosion Protection: Declaration of Conformity
ExGuide 18 ATEX 0002 X - EU Declaration of Conformity English, German
HBMshop See prices, availability and get an instant quote.