Iron Bird Testing with catman Enterprise 8.0

catman Enterprise는 leading많은 수의 채널을 이용한 테스트에 사용되는 우수한 데이터 수집(DAQ) 소프트웨어입니다. 정적 시험이나 피로 시험 등 여러 가지 항공기 시험에 매우 적합한 DAQ 소프트웨어입니다.

디지털 버스에서 데이터를 수집할 수 있습니다. HBM이 다채널 테스트 분야에서 쌓아온 경험을 이용하여 보다 다양하고 새로운 테스트들을 실시할 수 있습니다. 랜딩 기어와 같은 서브시스템 테스트부터 전기체 아이언 버드 테스트까지 매우 다양한 테스트가 가능합니다.

전기체 아이언 버드 테스트의 경우, 각종 항공기 제어장치, 유압장치, 전기 장치들의 기능 시험을 수행할 수 있습니다. 이 모든 구성요소들을 거대한 테스트 리그(아이언 버드) 위에 설치하고, 실제 항공기와 똑같이 간격을 유지하도록 합니다. 인과 관계를 확인하기 위해 ARINC-429나 MIL-STD-1553 등 항공용 버스에서 추출한 디지털 버스 데이터(원인)를 병렬로 수집하고, 항공기 제어장치, 유압장치, 전기장치에 설치된 아날로그 센서의 데이터(결과)와 동기화합니다. 그러면 이 데이터를 바탕으로 하여 항공기 기능뿐 아니라 성능과 신뢰성도 검증할 수 있습니다.

catman Enterprise와 대규모 측정 시험을 쉽게 관리할 수 있는 방법에 대한 자세한 내용을 알아보세요.

Marketing Coordinator

Heather Wilkins
브뤼엘앤드케아
전화 : +44 (0) 1223 389 800
웹사이트 : www.bksv.com
이메일 : [email protected]

HBM Test and Measurement

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM 테스트 & 측정, 1950년 독일 설립)은 테스트와 측정분야의 리더로 자리매김하고 있습니다. HBM의 제품은  is today the technology and market leader in the field of test and measurement. HBM의 제품은 가상 테스트에서 물리적 테스트에 이르는 모든 측정 체인에 기반한 솔루션입니다. HBM은 독일, 미국, 중국 및 포르투갈에 생산 시설을 보유하고 있으며 전 세계 80여 개국에 있습니다.

자세한 사항은 HBM 웹사이트를 참고하세요.

 

HBK – Hottinger, Brüel & Kjær

HBK – Hottinger, Brüel & Kjær, HBM 테스트 & 측정과  Brüel & Kjær Sound and Vibration는 영국에 본사를 (Spectris) 둔 자회사입니다.
Spectris plc는 연간 매출액이 150 억 파운드이며 전 세계적으로 약 9,800 명이 함께 하고 있습니다.

자세한 사항은 HBK 웹 사이트를 참고하세요.