로드셀 설계는 로우버스트 멤브레인(robust membrane) 원칙에 기초합니다. 견고성이 높기 때문에, C11은 신속하게 압력을 측정할 수 있습니다. 또한, 스트레인 게이지 원칙은 정적 측정을 가능하게 합니다. 센서는 초소형이지만 높은 정확성을 자랑합니다. 버튼 로드셀 케이싱은 산업용 용도에 적합하도록 스테인리스 강철로 제작합니다. C11은 패러데이 케이지(Faraday cage)로 설계하며 센서 하우징은 전기로 연결합니다. 이를 통해, 불리한 EMC 조건에서도 ‘간섭이 없는 측정을 보장합니다. 또한, -20 ~ +120 °C의 우수한 온도 범위를 제공합니다.
하중은 구면 하중 버튼을 통해 상단에서 적용하여 중심부 압력 적용을 용이하게 합니다.
- HBM 정확도 등급: 0.5
- 용량: 50 N ~ 2 kN
본 제품은 Kyowa Electronic Instruments과의 파트너십을 통해 제공합니다.