이 기회를 활용하여 Somat eDAQ, eDAQXR, eDAQXR-lite 및 eDAQlite의 요구 사항을 충족시키십시오!
기존 제품에 대한 기술지원은 진행됩니다. 1999년에 처음 도입된 eDAQ와 관련 제품은 곧 단종됩니다. 그러나 추후 공지가 있을 때까지 주요 구성 부품 구매도 가능하며. eDAQ은 극한의 환경을 위해 설계되었고, 확실히 입증된 플랫폼입니다. 하지만 오늘날과 같은 환경을 더 정확하게 반영하기 위해 제품이 업그레이됩니다.
이러한 이유로 기존 eDAQ에 대한 새로운 보상 판매 캠페인도 실시합니다. 최첨단 데이터 수집 테스트 장비의 정보를 원할 경우 저희에게 연락주시기 바랍니다.
HBM은 오랜 제품의 단종으로 발생하는 문제를 이해하고 영업, 지원 및 응용 프로그램 엔지니어링 팀에서 이러한 영향을 완화하기 위해 적극적 지원을 제공할 것입니다. 관련 제품을 2022년까지 구매하시어, 원하시는 테스트 & 솔루션을 진행하시기 바랍니다. DAQ의 견고한 모듈식 SomatXR 라인은 계속해서 진화하고 있으며 eDAQXR의 업그레이된 제품이며, 견고한 모바일 테스트를 위한 우수한 솔루션 역할을 합니다.
구매 및 서비스 일정 :
eDAQ, eDAQ-lite 및 eDAQXR, eDAQXR-lite의 단종과 관련된 모든 일정은 아래와 같습니다.
표준 액세서리는 시장의 수요에 따라 향후 5~10년 동안 HBMshop을 통해 계속 사용할 수 있습니다.
프로세서, 레이어 및 기타 액세서리의 경우 당사에 문의하십시오.
교정과 기술 지원은 2030년 12월까지 제공됩니다.
수리 서비스는 2025년 12월까지 지원되며 가용성에 따라 서비스 기간이 연장됩니다.
DAQ의 견고한 모듈식 SomatXR 라인은 eDAQ/eDAQXR의 업그레이된 제품이며 견고한 모바일 테스트를 위한 우수한 솔루션으로 계속 발전하고 있습니다. HBM은 견고한 모바일 데이터 수집에 계속 투자하고 미래를 위한 솔루션을 제공하겠다는 열망으로 고객을 위한 혁신적인 파트너가 될 것입니다.