전류 트랜스듀서 전류 트랜스듀서 | HBM

Fluxgate 기반으로 비유입식, 절연 전류 측정

HBM CTS / CTM 계열 전류 트랜스듀서는 산업 표준, fluxgate closed-loop 기술을 갖추고 있습니다. Harmonic 제로 플럭스 감지는 최고 정확도와 최저 드리프트를 보장합니다. 높은 대역폭을 지원하므로 전기 드라이브 또는 기타 인버터 기반 전력 응용 제품과 같은 빠른 상승 시간 신호와 함께 사용할 수 있습니다. 1 HE 랙 마운트 가능 인터페이스 장치는 최대 6개의 CT 혼합을 지원할 수 있습니다.

뛰어난 정확성

  • ppm 클래스 정확도 
  • 고 대역폭  
  • 플랫 밴드 패스
  • 우수한 동적 응답

최고의 정확도 – AC 또는 DC 신호

손쉽게 사용

  • 업계 표준 9핀 커넥터  
  • 소형 폼 팩터 전원 공급 장치  
  • 대구경 크기
  • 넓은 온도 범위

손쉬운 사용 방법 – 빠르게 장착 가능

우수한 내구성

  • 우수한 EMI 차폐를 위한 전체 알루미늄
  • CT - LED
  • 오용으로 인해 손상 방지 ASPC 회로 
  • 넉넉한 용량으로 과부하 방지

안정적인 시스템 – 최고 EMC응로 과부하 방지

구매 가능한 트랜스듀서

  • Broad range from 50 A rms ~ 1200 A rms  광역대 

  • 1 또는 2 ppm 정확도 

  • - 40°C ~ + 85°C 작동 범위

  • 인터페이스 장치, 연결 케이블 등에 저항을 갖춘 완벽한 솔루션

  • 최대 6개의 트랜스듀서에 전원을 공급하고 지원하는 인터페이스

 

전류 트랜스듀서 타입

TypeMaximum current AC Maximum current DCBandwidth (-3dB) Ratio Aperture size 
CTS50ID 50 A RMS +/- 75 A1000 kHz 1 : 500 27.6 mm 
CTS200ID 200 A RMS +/- 300 A500 kHz 1 : 500 27.6 mm 
CTS400ID 400 A RMS +/- 600 A 300 kHz 1 : 2000 27.6 mm 
CTS600ID600 A RMS +/- 900 A500 kHz 1 : 1500 27.6 mm 
CTM1200ID*1200 A RMS+/- 1500 A400 kHz1 : 150045 mm
CTM1200ID-CD3000 
with calibration winding
1200 A RMS +/- 1500 A15 kHz1 : 1500 45 mm 

The HBM CTS 전류 트랜스듀서는 에 의해 구동됩니다.

*자세한 정보가 필요하시거나 CTM1200ID에 대한 구매 요청을 원하실 경우, 이메일[email protected]을 통해 연락주시기 바랍니다.

쉽게 연결하기

 

HBM 전류 트랜스듀서를 장비 및 전력 분석기와 연결하는 것은 쉽습니다.

HBM은 연결 케이블 및 최대 6개의 전류 변환기에 전원을 공급하는 인터페이스 장치와 같은 모든 액세서리를 제공합니다.

 

트랜스듀서데이터 시트 보기

제목 / 설명언어
데이터 시트
CTM1200ID Current Transducer - 데이터 시트 Korean
CTM1200ID Current Transducer - 數據表 Chinese
CTM1200ID Current Transducer - Caractéristiques techniques French
CTM1200ID Current Transducer - Data Sheet English
CTM1200ID Current Transducer - Datenblatt German
CTM1200ID Current Transducer - Hoja de características Spanish
CTM1200ID Current Transducer - Prospetto dati Italian
CTM1200ID Current Transducer - データシート Japanese
CTM1200ID-CD3000 Current Transducer - 데이터 시트 Korean
CTM1200ID-CD3000 Current Transducer - 數據表 Chinese
CTM1200ID-CD3000 Current Transducer - Caractéristiques techniques French
CTM1200ID-CD3000 Current Transducer - Data Sheet English
CTM1200ID-CD3000 Current Transducer - Datenblatt German
CTM1200ID-CD3000 Current Transducer - Hoja de características Spanish
CTM1200ID-CD3000 Current Transducer - Prospetto dati Italian
CTM1200ID-CD3000 Current Transducer - データシート Japanese
CTN1000ID - 數據表 Chinese
CTN1000ID - データシート Japanese
CTS200ID Current Transducer - 데이터 시트 Korean
CTS200ID Current Transducer - 數據表 Chinese
CTS200ID Current Transducer - Caractéristiques techniques French
CTS200ID Current Transducer - Data Sheet English
CTS200ID Current Transducer - Datenblatt German
CTS200ID Current Transducer - Hoja de características Spanish
CTS200ID Current Transducer - Prospetto dati Italian
CTS200ID Current Transducer - データシート Japanese
CTS400ID Current Transducer - 데이터 시트 Korean
CTS400ID Current Transducer - 數據表 Chinese
CTS400ID Current Transducer - Caractéristiques techniques French
CTS400ID Current Transducer - Data Sheet English
CTS400ID Current Transducer - Datenblatt German
CTS400ID Current Transducer - Hoja de características Spanish
CTS400ID Current Transducer - Prospetto dati Italian
CTS400ID Current Transducer - データシート Japanese
CTS50ID Current Transducer - 데이터 시트 Korean
CTS50ID Current Transducer - 數據表 Chinese
CTS50ID Current Transducer - Caractéristiques techniques French
CTS50ID Current Transducer - Data Sheet English
CTS50ID Current Transducer - Datenblatt German
CTS50ID Current Transducer - Hoja de características Spanish
CTS50ID Current Transducer - Prospetto dati Italian
CTS50ID Current Transducer - データシート Japanese
CTS600ID Current Transducer - 데이터 시트 Korean
CTS600ID Current Transducer - 數據表 Chinese
CTS600ID Current Transducer - Caractéristiques techniques French
CTS600ID Current Transducer - Data Sheet English
CTS600ID Current Transducer - Datenblatt German
CTS600ID Current Transducer - Hoja de características Spanish
CTS600ID Current Transducer - Prospetto dati Italian
CTS600ID Current Transducer - データシート Japanese
B06083.pdf Japanese
B06082.pdf Chinese
B06075.pdf Japanese
B06074.pdf Chinese
B06066.pdf Chinese
B06067.pdf Japanese
사용 메뉴얼
Current Transducer - User Manual English
Declaration of Conformity
CTS50ID, CTS200ID, CTS400ID, CTS600ID, CTM1200ID, CTS200ID-CD1000, CTM1200ID-CD3000, CTPSIU-6-1U - EU Declaration of Conformity English
HBMshop See prices, availability and get an instant quote.