이러한 액추에이터는 일반적으로 압력 트랜스듀서를 사용하여 유체 압력을 측정하여 실린더 및 시스템 부하를 모니터링합니다. 이 방법은 운영자가 시스템 내의 유체 압력 레벨을 확인할 수 있지만 피스톤이 가하는 힘을 측정하는데는 문제가 있습니다. 유체 온도, 실린더 크기, 마찰, 피스톤, 로드 씰 지오메트리 및 transverse loads 변화는 총 20 % 이상 하중 계산에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
지금까지 선형 전기 또는 유압 스마트 액추에이터를 포함하는 시스템 내에서 로드 또는 힘 측정이 필요한 산업이 많았습니다. 이러한 애플리케이션에서 로드 측정을 수행하기 위해 유압 스마트 액추에이터와 전기 스마트 액추에이터의 두 가지 주요 솔루션 중 하나가 필요했습니다.
유압식 스마트 액추에이터
전기 스마트 선형 액추에이터-개방형 루프
액추에이터 회전 서보 모터로 전송되는 전압 및 전류를 제어하여 개방 루프 측정 시스템을 사용했습니다. 이 힘 값 계산 방법은 15-20 % 이상의 오류 비율을 가질 수 있습니다. 마찰과 액추에이터의 상태로 인해 오류가 발생할 수 있습니다.
전기 스마트 선형 액추에이터 – 폐쇄 루프
다양한 산업에서 액추에이터 시스템 내에서 훨씬 더 정밀한 하중과 힘 측정을 요구하고 있습니다. 이는 스마트 선형 액추에이터를 생성하는 힘 측정의 스트레인 게이지 기반 로드셀로 진행할 수 있습니다. 액추에이터 내 외부 또는 내부에 스트레인 게이지 기반 로드셀을 배치하면 +/- 1 % 미만의 정확도 내에서 정확한 힘 측정을 제공 할 수 있습니다. 견고한 로드셀은 액추에이터가 시스템 내에서 적용하는 힘이나 시스템에 작용하는 외부 힘을 측정할 수 있습니다. mv / V, 4-20mA, 0-5VDC, J1939 CANbus 등의 다양한 로드셀 출력은 신호를 전송하여 전기 액추에이터 서보 모터 또는 유압 밸브의 전력을 증가시켜 필요한 수준에 맞게 적절하게 조정합니다.
HBM의 OEM 센서
HBM은 액추에이터 하우징 또는 기계 시스템 내의 어느 곳에나 맞게 설계된 맞춤형 로드셀을 제공합니다. 시스템과 원하는 사양에 맞게 로드셀을 설계할 수 있는 높은 유연성은 HBM의 장점입니다. 정밀한 힘과 하중 측정이 필요한 애플리케이션은 빠르게 증가하고 있어 OEM 시장의 변화가 두드러지고 있습니다.
제조 분야에서 재료 취급, 포밍, 다이 커팅, 스탬핑과 리벳 팅의 발전으로 더 정밀한 정확성이 요구됩니다. 로드셀을 사용하여 프로세스 자동화에서 동기화된 로드 밸런싱을 달성할 수 있습니다.
오프 하이웨이 산업용 차량은 더 세밀한 안전성을 제공하면서 더욱 지능화되고 있습니다.
여기에는 플랜팅 다운 포스, 곡물 탱크 밸런싱 또는 가위 리프트 및 크레인 호이스트의 안전 과부하 상태 모니터링과 같은 농업 장비에 대한 높은 수준의 제어가 포함됩니다.
의료 시설 내에서 병원 침대, 계단 리프트 및 리프트 테이블을 지능적으로 제어하여 환자 치료의 발전을 확인합니다.
광범위한 산업 응용 분야가 발전함에 따라 전기 및 유압 스마트 액추에이터가 구현되는 정확한 로드와 힘 측정에 대한 필요성이 커질 것입니다. HBM은 미래의 가장 어려운 과제를 처리할 수있는 맞춤형 로드셀 솔루션을 설계하고 제조해 드리고 있습니다.