터널, 교량 및 파이프 라인과 같은 크고 값 비싼 구조물은 구조 무결성에 대한 정기적이고 안정적인 모니터링이 꼭 필요합니다.
SHM (Structural Health Monitoring)은 여기에서 중요한 역할을합니다 [1]. 손상이 발생할 때까지 기다렸다가 수리하는 대신 유지 관리 및 모니터링에 대한 사전 예방적 접근 방식을 취하기 때문입니다. 이같은 사전 예방은 비용을 절감하고 구조의 계획되지 않은 다운 타임을 방지할 수 있습니다.
그러나 비용, 사용할 센서에 대한 혼동, 스트레인 데이터 해석의 어려움과 같은 이유로 주요 인프라에 안정적이고 정확한 SHM의 필요성은 종종 무시되었습니다. 하지만 SHM이 이뤄지지 않으면, 스트레인으로 인한 구조적 손상이 발생해 심각한 문제를 초래합니다. 특히 건축물은 시간이 지남에 따라 마모와 성능 저하를 유발하는 로드가 발생되고, 혹독한 환경으로 인한 피해가 발생되기 때문에 정기적인 모니터링은 아주 중요합니다.