HBM은 2004년부터 자체 개발한 BraggMETER 기술을 이용하여 옵티컬 인터로게이터를 생산했습니다. HBM의 전문가팀은 언제나 최고의 결과물을 제공하기 위해 지난 16년 간 지속적인 인터로게이터 개선 작업을 실시했습니다.
그러한 개선과 변화 과정을 거쳐 HBM의 인터로게이터는 소량화·경량화에 성공했습니다. 뿐만 아니라 속도가 현저히 개선되어 정확도가 제고되었고, 보다 폭넓은 적용분야에서 사용할 수 있게 되었습니다. 이제 HBM 옵티컬 인터로게이터의 진화 과정을 살펴보고 이를 뒷받침한 전문 역량을 확인해 보세요.
QuantumX MXFS BraggMETER: 제품의 진화 과정과 이를 위한 전문 역량
HBM 옵티컬 인터로게이터의 진화
그림에 있는 인터로게이터를 클릭하시면 처음 개발된 옵티컬 인터로게이터에 비해 얼마나 진화했는지 확인할 수 있습니다.
HBM의 전문가팀은 옵티컬 인터로게이터를 지속적으로 개발하여 괄목할 만한 성과를 이루었습니다. 기술 기능뿐 아니라 물리적인 특징도 개선되었습니다.
샘플링 레이트 제고
2004년에 출시된 첫 옵티컬 인터로게이터에 비해, 이번에 새로 출시된 QuantumX MXFS 모듈은 현저히 제고된 최대 샘플링 레이트를 제공합니다. 무려 2,000배나 더 빨라졌습니다. 처음에는 최대 속도가 1 S/s였으나 단계적으로 점차 제고되었습니다. MXFS는 다양한 속도를 갖춘 두 가지 모드로 작동할 수 있습니다. 따라서 보다 폭넓은 적용분야에 사용할 수 있고, 배터리의 경우 매우 정확한 온도 측정값을 제공합니다.
부피 축소
2004년 첫 옵티컬 인터로게이터가 출시되었을 때 부피는 450 x 180 x 370 mm로 엄청난 규모였습니다. 이렇게 큰 장치를 유연하게 사용하기는 어려웠습니다. 이후 출시된 버전에선 5.6배로 축소되었지만, 아직도 만족스럽지는 않았습니다. 처음 버전에 비해 부피는 14배나 줄어들었습니다. 이번에 출시된 MXFS는 QuantumX 모듈 솔루션과 호환이 가능합니다. 따라서 기술적으로나 크기 면에서나 유연성이 뛰어나고 취급이 용이합니다.
경량화 성공
첫 옵티컬 인터로게이터의 무게는 15kg였습니다. 사용 편의성과 이동성이 모두 낮았습니다. 하지만 지난 세월 동안 옵티컬 인터로게이터는 경량화된 측정 솔루션으로 점차 진화했습니다. 이제 이동이 간편하고, 중량 제어가 필요한 이동성 구조물과 함께 사용할 수 있습니다. 새로 출시된 QuantumX MXFS의 무게는 2kg에 불과합니다.
|
|
|
| |
year | 2004 | 2010 | 2016 | 2020 |
size | 450 x 180 x 370 mm | 155 x 125 x 275 mm | 155 x 125 x 275 mm | 174 x 88 x 135 mm |
weight | 15 kg | 4 kg | 4 kg | 2 kg |
max. sample rate | 1 S/s | 500 S/s | 1000 S/s | 2000 S/s |
smart peak detection | no | yes (only for 1 S/s) | yes (only for 1 S/s) | yes |
max. no. of connectors | 8 (commuting) | 8 (parallel) | 8 (parallel) | 8 (parallel) |
wavelength range | 1530 to 1570 / | 1500 to 1600 nm | 1500 to 1600 nm | 1500 to 1600 nm |

Interested in Optical Technology? Sign up!
We keep you updated with news on HBM optical technology.

옵티컬 인터로게이터(광전 정보 수집기)는 정확히 무엇인가요?
측정 장치 또는 데이터 수집 시스템으로도 불리는 옵티컬 인터로게이터(광전 정보 수집기)는 정적·동적 모니터링 환경에서, 광섬유 브래그 격자(FBG) 센서를 비롯한 각종 광센서의 측정값을 읽을 수 있는 광전 측정 도구입니다. FBG 인터로게이터는 응력, 온도, 변위, 가속, 기울기 등 복수의 광섬유를 따라 연결된 다양한 센서들의 데이터를 동시에 수집합니다. 그리하여 해당 센서들로 구성된 대형 센서 네트워크를 측정할 수 있습니다.
인터로게이터는 데이터 수집 시 광센서에서 반사된 빛의 파장을 측정합니다. 그리고 그 파장을 공학 단위로 변환합니다. 그러면 해당 측정값은 소프트웨어 인터페이스를 이용하여 아카이빙, 분석 또는 내보내기용으로 이더넷이나 파이어와이어를 통해 전달됩니다. QuantumX 모듈을 올바르게 설치하면, 인터로게이터는 PROFIBUS나 CANbus 등 다양한 통신 프로토콜에 통합할 수 있습니다.
FBG 센서는 설치가 쉽고, 전자파로부터 안전하며, 폭발성이 높은 환경에서도 사용할 수 있습니다. 가장 정확한 측정값을 얻으려면 적절한 인터로게이터를 사용해야 합니다. 대형 센서 네트워크용으로 적합한 HBM의 인터로게이터는 정밀도와 분해능이 높은 정적·동적 측정값을 제공합니다.