위생 측량을 위한 로드셀 PW37P 위생 측량을 위한 로드셀 PW37P | HBM

PW37P : 위생 측량 최대 200kg

PW37P 정밀 싱글포인트 로드셀은 식품 산업이 요구하는 조건을 모두 만족시킵니다. EHEDG 인증은 최고 수준의 위생을 나타냅니다. 표면이 매끄럽기 때문에 액체가 흘러 내리고, 먼지를 매우 쉽게 제거 할 수 있습니다. PW37P 로드셀은 산업 표준형 치수로써  모든 시스템에 쉽게 통합 할 수 있습니다. PW37P는 비틀림에 강하고 습기나 위험한 화학 물질을 견딜 수있는 내구성이 뛰어난 소재로 만들어져 제품 수명이 깁니다.

 

  • 정확도 등급: C3 다중 범위 (OIML 인증), PW37PY 버전의 경우 최대 25000
  • 최대 용량:  0–50kg, 0–100kg, 및 0–200 kg
  • 보호 등급: IP68/IP69K

 

다양한 적용

  • 산업 표준형 마운팅 치수
  • 최대 용량 범위 : 0–50 kg, 0–100kg 및 0–200 kg
  • M12 커넥터 플러그

광범위한 식품 산업 분야에 쉽게 통합

위생적

  • 스테인리스 스틸로 제작되어 식품 산업에 적합
  • 틈이나 가장자리가 없는 먼지 방지 디자인
  • 밀봉
  • "Clean In Place"(CIP) 기능

손쉬운 청소 : 액체가 바로 퍼져, 쉽고 잔류 물없는 청소

견고성

  • 견고한 재료 사용으로 인한 높은 내 화학성
  • 습하고 혹독한 환경에서도 적합
  • IP68 / IP69K
  • 비틀림에도 강함

열악한 환경에서도 내구성과 견고성을 갖춤

CAD Drawings and CAD Models

이곳을 클릭하셔서 CAD도면을 다운받으세요.

Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.

사용 가능한 액세서리

PW37P 로드셀에 적합한 위생적으로 설계된 케이블도 사용 가능

Connection to the Digital World

 DSE 전자 측량 제품 또는 PAD 디지털 전자 변환 제품을 통해, PW37P의 측정 데이터를 신속하고 간편히 시각화하고 구성하며 ‘연결된 PLC’에 전송할 수 있습니다. 컴팩트한 둥근 형태의 스테인리스 강철 재질 외함은 액체 및 불리한 환경 조건으로부터 전자장치를 보호합니다. DSE-HIE는 엄격한 위생 기준을 적용하는 애플리케이션에서 사용하는 것을 권장합니다.

 

기술 자료

제목 / 설명언어
데이터 시트
PW37P - Data Sheet English
PW37P - Datenblatt German
설치/조립 방법
PW37P - Mounting Instructions English, German, French
Single point load cells - Mounting instructions French, German, English
빠른 실행 가이드
PW37P - Quick Start Guide English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
인증서
FIT5A/PW15.../SP4M/PW25/PW37P/PW27A/PAD - Ecolab material resistance Certificate English
PW37P - OIML Certificate English
PW37P - Test Certificate English
Declaration of Conformity
PW37 - EU Declaration of Conformity 다국어
HBMshop See prices, availability and get an instant quote.