PCB 테스트 키트 | 인쇄 회로 기판 테스트 키트 PCB 테스트 키트 | 인쇄 회로 기판 테스트 키트 | HBM

인쇄 회로 기판(PCB) 테스트 키트: 신속하고 용이한 테스트

기동성이 요구되는 환경이나 가혹한 환경에서도 복잡한 전자 제품의 신뢰성은 개발과 집중적인 테스트 과정에서 축적된 경험의 결과입니다. HBK는 인쇄 회로 기판의 변형률 측정에 기초하여 기계적 내구성과 신뢰성에 대한 테스트를 최대한 단순화하고 신속화하는데 전념하고 있습니다.

인쇄 회로 기판 테스트 키트에는 스트레인 게이지에서부터 시작하여 측정 브리지 증폭기와 실시간으로 결과를 보여주는 데이터 수집 소프트웨어에 이르기까지 IPC/JEDEC 9704에 적합한 PCB 변형률 측정 도구와 보조 도구를 구비하고 있습니다.

 

일치하는 사전 배선 스트레인 게이지와 설치 보조 도구 외에도, 키트에는 마이크로소프트 워드(Microsoft Word) 형식의 보고서로 사전 구성된 테스트 인증서를 포함하여 즉시 사용 가능한 테스트 프로젝트와 함께 QuantumX 브리지 모듈과 catman 소프트웨어를 구비하고 있습니다. 패키지에는 1 년 기간의 소프트웨어 유지관리가 포함됩니다.

주문 번호: 1-PCB-TESTKIT

스트레인 게이지 설치와 catman의 측정 설정과 실행에 대한 기술 지원은 HBK 웹사이트에서 받으실 수 있습니다.

컴팩트 키트

  • 인쇄 회로 기판의 변형률을 신속하고 용이하게 측정하기 위한 모든 재료를 포함하고 있습니다.

  • 모든 재료를 포함한 휴대용 케이스

  • 다양한 장소에서 유연성 있는 설치가 가능합니다.

다양한 장소에서 신속, 용이하고 유연한 설정이 가능합니다.

다양한 지원

모든 측정 작업에 대한 최적의 지원합니다.

확장성

  • 전체 QuantumX 모듈과 catman 소프트웨어 패키지와의 완벽한 호환

  • 모든 제품의 재고 확보

HBM 제품으로 업그레이드 가능합니다.

PCB 테스트 키트 컨텐츠

제품명제품 번호* 
1 catman Easy Software Package1-CATMAN-EASY
1 QuantumX MX1615B Module1-MX1615B
1 Pack of 1-LY41-1.5/120 strain gauges1-LY41-1.5/120
1 Pack of 1-RF95-1/120ZE strain gauges1-RF95-1/120ZE
1 Power supply unit for QuantumX1-NTX001
1 Ethernet Cable1-KAB239-2
1 Wiring Mate1-WIRING-MATE
1 Pack of connectors for MX1615 module1-CON-S1015
1 Pack 1-LS7 solder terminals1-LS7
1 Silicone covering SG2501-SG250
200 Cleaning Pads 50 x 50 mm1-8402.0026
100 cm³ Cleaning Agent RMS 11-RMS1
1 Flux Pen1-FS01
1 Solder, lead free1-LOT-LF
Measuring cable 4 wires,
PFA, 20 m
1-CABP4/20
1 Cold Curing Superglue Z701-Z70
제품명제품 번호* 
1 Adhesive Tape1-KLEBEBAND
1 Flat Brush
1 Folding Magnifying Glass
1 Graduated Ruler, 150mm
1 Hard Rubber Erasing Pen
1 Pair of Toothed and Pointed Scissors
1 Wide Pair and Pointed Pair of Tweezers
1 Flexible Ruler
1 Dental Probe with Bent tip
1 Cementa Spatula
1 Cutting Pliers with wire strippers
1 Petri Dish 60/15
1 Scalpel holder, plus 6 blades
25 g solder, Ø1 mm
1 Roll of Scotch Tape
1 Rubber
1 HBM Pen
1 Sheet each of Sand Paper Grade 180/220/360

지금 구매하세요.

HBM 영업 엔지니어에게 추가 정보와 견적을 요청하시기 바랍니다.

Contact Us  


간단하고 신뢰할 수 있는 측정 체인

간편하게 휴대 가능하고 사용하기 쉬운 PCB 테스트 키트에는 IPC/JEDEC 9704 기준에 적합한 스트레인 게이지와 설치 보조 도구 외에도 QuantumX bridge amplifier module을 비롯하여 시험 성적서나 인증서의 자동 생성이 가능한 catman DAQ software에서 즉시 사용할 수 있는 측정 프로젝트를 구비하고 있습니다. 센서에서 결과까지: 단순히 "연결하고 측정"하면 됩니다.


catman 업그레이드

catman Easy를 사용하면 측정 중에 스트레인 게이지 응력 분석을 계산할 수 있습니다. 추가적인 후속 과정 관련 계산과 분석을 위해서는  catman AP 업그레이하기를 권장합니다. .

PCB 테스트를 위한 완벽한 솔루션

제품 보다는 측정 데이터를 원하십니까? HBK 엔지니어링 팀은 PCB(인쇄 회로 기판) 테스트를 위해 측정 데이터를 필요로 하는 사용자를 지원합니다.


HBMshop See prices, availability and get an instant quote.