EP70: 나사와 볼트에 원통형 스트레인 게이지를 설치하기위한 특수 접착제
2액형 접착제 EP70은 스트레인, 힘 및 진동을 측정하기 위해 볼트와 나사 (LB11 및 TB21)에 원통형 스트레인 게이지를 설치할 때 가장 먼저 선택됩니다. 열을 가하면 -40°C ~ 70°C의 넓은 온도 범위에서 사용할 수 있습니다.
EP70은 특히 쉽고 공정이 안전한 취급이 특징입니다. 경화 중 기포 형성과 공기 함유는 더 이상 문제가되지 않습니다.
- 적용 온도 범위 : -40°C ~ 70°C
- 경화 온도 : 60°C에서 3 시간
- 선택적 경화 단계 : 작동 온도가 50°C 이상이면 100°C에서 4시간 동안 두 번째 경화 단계를 수행해야합니다.
- Pot 시간 : 최대 혼합 후 2시간
- 50개 설치에 충분한 접착제
기술 지원을 찾고 계십니까?
원통형 스트레인 게이지의 설치는 평평한 스트레인 게이지를 설치하는 기존 방법과 많이 다릅니다. 접합 원통형 스트레인 게이지에 접합 및 배선 볼트 스트레인 게이지에 대한 자료는 Tech Note를 찹고하시기 바랍니다.
EP70 제품 정보 다운로드
| 제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터 시트 | ||||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| 사용 메뉴얼 | ||||
| EP70 - Operating Manual | English, German, French | |||
| 안전 수칙 | ||||
| EP70 - Safety Instructions | 다국어 | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||