Tip 1: 정확성
전기 인버터, 모터 또는 구동계의 성능을 최적화 할 때 측정 정확도는 기본입니다. 측정 불확실성을 줄임으로써보다 신뢰할 수있는 결과를 생성하여 시스템의 가치 제안을 개선합니다. 사용 가능한 최고의 기본 전력 정확도를 갖춘 전력 분석기를 선택하는 것은 제품 및 솔루션의 장기적인 미래에 대한 투자입니다.
전력 분석기 올바른 선택 방법 5가지 팁
전기 인버터, 모터 또는 구동계의 성능을 최적화 할 때 측정 정확도는 기본입니다. 측정 불확실성을 줄임으로써보다 신뢰할 수있는 결과를 생성하여 시스템의 가치 제안을 개선합니다. 사용 가능한 최고의 기본 전력 정확도를 갖춘 전력 분석기를 선택하는 것은 제품 및 솔루션의 장기적인 미래에 대한 투자입니다.
얼마나 많은 채널이 필요합니까? 표준 HBM 전력 분석기는 4륜 구동 테스트에 이상적인 최대 6개의 토크 트랜스듀서를 사용하여 3~21개의 전력 채널 범위를 포괄합니다. 전기 및 기계 신호의 동시 수집에 대한 모듈식 접근 방식은 추가 신호 수집 모듈 또는 추가 전원 입력 채널로 분석기를 확장할 수 있음을 의미합니다. 전력 분석기를 구입할 때 미래를 대비한 것인지 확인하시기 바랍니다.
대부분의 전력 분석기는 전력망과 같은 정상 상태 시스템을 측정하도록 특별히 설계되었습니다. 그러나 전기 자동차 구동계와 같은 동적 시스템은 어떠한가요? 부하 단계, 런업 및 런 다운 중에 일시적인 전력 변화를 측정하려면 동적 부하 변경 중에 정확한 결과를 제공하는 분석기가 필요합니다. 분석기가 현재 작업에 맞게 설계되었는지 확인하시기 바랍니다.
측정을 감사해야하거나 제어 알고리즘에 대해 자세히 알아보려는 경우 기본(raw) 데이터 저장은 필수입니다. 테스트의 데이터를 저장하면 언제든지 전력 결과를 다시 계산하고 검증할 수 있습니다. 공간 벡터 및 DQ0 변환의 실시간 분석을 통해 제어 알고리즘을 확인할 수 있습니다. 올바른 전력 분석기를 선택하면, 추가 하드웨어 비용을 피하고 테스트를 재실행하는데 드는 시간과 노력을 절약할 수 있습니다.
일부 사용자에게는 전력 측정 후 표준 판독 값으로 충분할 수 있습니다. 그러나 데이터 시각화, 사용자 정의 계산 수행 또는 실시간 결과 생성이 필요한보다 정확한 요구 사항을 가진 엔지니어는 어떻습니까? HBM의 전력 분석기 솔루션에는 표준 계산 라이브러리가 포함되어있을 뿐만 아니라 사용자가 설계한 공식을 입력할 수 있습니다. 자동화 시스템으로 전체 데이터를 전송하고 초당 최대 2,000 회 재생률을 제공하는 전력 분석기를 선택하면 필요할 때 결과를 얻을 수 있습니다.