정확하고 신뢰할 수 있는 데이터
광학 및 전기 센서는 최상의 데이터를 제공하고 EM 및 RF, 환경 또는 거리에 따른 간섭을 최소화합니다.
철도 분석, 진단, 유지 보수 및 수리
안전, 비용 효율성, 원활하고 쉬운 철도 운영을 보장하려면 예측 및 상태 기반 모니터링이 중요합니다. 차량 또는 인프라 결함을 유발하는 열악한 조건을 피하기 위해 정기적 인 검사와 철도 유지 보수가 필수입니다.
차량 자체 또는 트랙, 가공선 및 팬터그래프를 캡처하는 매우 정확한 길가 열차 측정 및 온보드 모니터링 시스템은 최신 유지 보수 솔루션에 대한 중요한 데이터와 통찰력을 제공합니다. 상태 기반에서 예측 유지 보수 또는 처방 솔루션에 이르기까지 HBK의 물리적 센서, 테스트 및 측정 세계는 시뮬레이션 및 모델링 소프트웨어 및 분석의 디지털 세계와 연결되어 있습니다.
신뢰할 수있는 진술은 사용 가능한 데이터의 기술 및 경제적 이점을 실현하는데 필수입니다. 투자, 운영 및 안전을 보호하는 것입니다. 따라서 신뢰할 수있는 측정은 기본 전제 조건입니다.
이전 진단 또는 모니터링 데이터는 일반적으로 정밀도가 부족한 중단 시간 보고서 또는 측정 데이터만 제공합니다. 일반적으로 이러한 데이터는 상당한 분산을 나타내며 안전한 예측 프로세스에 사용할 수 없습니다. 따라서 차량과 인프라에 전용 측정 기술을 갖추는 것은 필수 불가결합니다.
철도 네트워크 손상 위험을 줄이고 시간, 자원 및 비용을 절약하기 위해 HBK는 TSI-SPOT®을 통해 차량 및 인프라에 대한 전체 측정 및 모니터링 솔루션은 물론 고객이 구축 할 수 있는 센서 및 기타 구성 요소를 제공합니다.

광학 및 전기 센서는 최상의 데이터를 제공하고 EM 및 RF, 환경 또는 거리에 따른 간섭을 최소화합니다.

유지 보수 계획 및 손상 방지는 시간, 자원 및 비용을 절약합니다.

모듈식 DAQ 시스템 SomatXR 및 QuantumX로 '플러그 앤 측정'이 가능합니다. 다양한 센서 데이터를 쉽게 통합하고 분석할 수 있습니다.
고품질 데이터는 좋은 유지 보수 계획의 기초입니다. 최신 고정밀 HBK 측정 시스템은 상태 기반에서 예측 유지 보수, 트랙, 가공선 및 차량에 대한 규정 유지 보수 솔루션에 이르기까지 유지 보수 및 수리에 있어 새로운 미래 지향적인 방법을 가지고 있습니다.
TSI-SPOT®이라는 용어는 광학 및 전기 센서, 데이터 수집 시스템 (QuantumX 및 SomatXR)의 에코 시스템을 자랑하는 철도 산업에 대한 HBK의 제품과 데이터 분석 및 시뮬레이션을 위한 소프트웨어 솔루션은 물론 상업 데이터와의 연결을 나타냅니다. 개방형 인터페이스와 높은 유연성으로 인해 이러한 구성 요소는 독점 시스템의 설계를 용이하게 할 뿐만 아니라 최적으로 일치하는 전체 시스템을 사용하여 솔루션의 다음 측면을 충족할 수 있습니다.
TSI-SPOT® (Technical Specifications for Interoperability) 방식은 도로변 및 온보드 측정에서 차량 및 인프라의 혁신적인 유지 관리와 전체 시스템의 원활한 작동을 보장합니다.

문의사항이 있으신가요? 연락주시기 바랍니다. 다양한 컨설팅을 제공해드립니다.
HBK는 도로변의 열차 측정 및 모니터링 시스템에 사용할 수 있는 다양한 측정 솔루션을 제공합니다.
요구 사항에 가장 적합한 다양한 기술 중에서 자유롭게 선택할 수 있습니다. HBK 제품은 전기 및 광학 스트레인 게이지와 가속도계, 심지어 하이브리드 시스템까지 포함합니다. 스트레인 및 피에조 기반 측정 원리는 기술 기반입니다.
HBK 제품은 HBK Argos® 도로변 열차 측정 솔루션 라인뿐만 아니라 많은 주요 도로변 모니터링 시스템의 핵심 구성 요소입니다.
다양한 시스템을 제공하는 Argos® WTMS는 수직 정적 및 동적 힘 뿐만 아니라 수평 및 세로 힘을 평가할 뿐만 아니라 작동 동작과 매우 정확한 휠 모양을 평가합니다.
Argos® 도로변 열차 모니터링 및 측정 시스템은 다음을 제공하여 인프라 운영자 및 철도 회사에게 운행 중 최대 수준의 안전과 효율성을 제공합니다.
Argos® WTMS 자세히 보기

Further information about HBK wayside monitoring and Argos® WTMS
Download now증가하는 철도 운송 산업의 증가하는 효율성 요구는 열악한 조건으로 인해 차량이 손상되기 전에 선로 유지 관리의 우선 순위를 지정해야하는 과제를 제시합니다.
HBK는 업계가 선로 및 가공선 유지 관리 계획을 최적화할 수있는 최첨단 기술을 제공합니다. HBK 시스템 솔루션 및 구성 요소는 완전 자동화된 자율 추적 상태 모니터링 시스템을 제공합니다.
• 가속도, 변형, 온도에 관한 정보
• 차량 버스 통합
• 고품질 데이터 평가 및 자동 보고서 생성
• 웹에서 위치 기반 추적 모니터링
• 장기적인 신뢰성을 가진 견고한 솔루션
• 방화 등급 전자 장치 (EN 45545에 따름)
고객이 문제 지점을 찾고 문제의 심각도를 평가할 수 있도록함으로써 사전 예방 적 유지 관리 계획을 지원합니다.
효율적인 열차 운행을 위해서는 팬터그래프와 전차선 사이의 올바른 접촉이 필수입니다. 철도 네트워크의 전차선에 대한 손상 가능성을 줄이려면 선로를 따라 위치와 함께 가공선의 상태를 지속적으로 모니터링해야합니다.
HBK의 광섬유 측정 솔루션을 사용하여 팬터그래프를 특성화 및 인증하고, 가공 전력선 상태를 평가하고, 확장 가능한 전체 솔루션에서 맵 기반 위치 분석을 통해 전체 설정의 일부로 라인 접촉력을 제어할 수 있습니다.
• 고전압 레벨에서 안전하고 정확한 측정
• 가공 전력선의 평가
• 차량 버스 신호 및 위치 감지 (GNSS)와 병렬로 광학 센서 정보를 수집하여 인프라의 그래픽 맵과 유지 보수 필요성 구축
팬터그래프 모니터링 자세히 보기

문의사항이 있으신가요? 연락주시기 바랍니다. 다양한 컨설팅을 제공해드립니다.
차량 자체의 유지 보수 작업 또는 수리가 예정된 경우 차량 신호의 온보드 측정.
TSI-SPOT®을 통해 열차의 센서에서 전송 된 데이터를 통해 제때 조치를 계획하고 구현하여 고장이나 사고를 방지할 수 있습니다.
HBK 온보드 철도 모니터링 솔루션은 차량 검증 및 검증을 위한 모바일 테스트의 일부가 될 수도 있습니다. 여기에서 실험실 및 트랙에서의 광범위한 기계 테스트에는 다음 사항의 승인이 포함됩니다.
• 기계 및 전기 부품
• 브레이크
• 전체 차량 음향
레일 테스트 자세히 보기
Further information about HBK on-board solutions for vehicle, tracks and overhead lines
Download now신뢰할 수있는 측정 데이터는 확실한 결정을 내리는데 중요하며, 차세대 디지털 트윈과 결합하여 차량과 인프라 간의 문제없이 비용 효율적인 상호 작용을 달성하는 것을 목표로합니다.
고정밀 측정 데이터의 전문가인 HBK – Hottinger Brüel & Kjær는 물리적 도메인과 가상 도메인 간의 격차를 좁힙니다. 정확하고 안정적인 데이터를 디지털 트윈에 통합해야만 좋은 예후와 고품질 진술을 할 수 있습니다. 정확한 데이터는 모든 진술에 밑줄을 긋고 단순히 모델과 디지털 매핑에 의존하는 것만으로는 충분하지 않습니다.
모든 평가 및 프로세스 데이터는 고객의 요구에 맞게 조정되고 고객이 유지 관리 작업에 정보를 즉시 사용할 수 있도록 처리됩니다.
모든 당사자에게 이익 상황이 발생합니다. 철도 운영이 더욱 매력적이고 저렴해지며, 철도 고객은 시간 엄수와 고편도 열차의 혜택을받습니다. 주민들은 소음 감소에 만족하고 있으며 철도 회사는 유지 보수 작업을 미세 조정하고 인프라 및 차량의 가용성을 높여 비용을 절감합니다.
HBK의 catman 소프트웨어 외에도 제품 안정성 및 유지 관리를위한 ReliaSoft의 소프트웨어 솔루션과 제품 피로 및 내구성을위한 nCode의 소프트웨어 솔루션도 제공됩니다.