특히 중앙 보어가 필요한 고속 애플리케이션을 위한 강력한 토크 트랜스듀서
T40CB는 매우 컴팩트하고 매우 짧게 디자인되었습니다. 이 제품으로 두가지 타입으로 나뉩니다.
첫번째는 중앙 보어가 37.5mm이고 길이가 49mm인 모델입니다. 매우 짧고 컴팩트한 버전으로 트랜스듀서를 threaded 또는 스터드 볼트 장착으로 설치할 수 있기 때문에 쉽고 빠르게 사용자가 활용할 수 있습니다.
두번쨰는 중앙 보어가 46.5mm이고 길이가 54mm인 모델입니다. 이 트랜스듀서는 중앙의 큰 보어를 제공하는데, 비교적 짧은 직경을 가지고 있습니다. 중앙 보어가 크기 때문에 트랜스듀서는 나사 조립만으로도 설치할 수 있습니다.
테스트 개념에 따라 토크 트랜스듀서를 통해 직접 윤활유 또는 냉각수 라인이 필요할 수도 있습니다. 또한 coaxial 기어를 테스트할 때 트랜슈듀서를 통해 샤프트를 통과해야합니다.
HBK의 T40 전자 장치는 높은 정밀도를 가지고 있습니다.
◾HBM 정확도 등급 : 0.05
◾ 속도 : 최대 30,000rpm
◾ 공칭 토크 : 500 Nm (요청시 기타 측정 범위 제공)
정밀성
- 0.03 %의 히스테리시스를 포함한 뛰어난 선형성
- 방사 측정 방식으로 높은 정확도와 안정성 유지

신뢰성
- 입증된 T40 전자 장치
- 회전 가속 및 진동에 대한 높은 내성 보유
- 오류 감지를 포함한 디지털 전송 방식으로 높은 정확도를 유지하면서, 간섭 방지 데이터 전송

까다로운 고속 주변 조건에서도 신뢰할 수 있는 측정 데이터와 견고성 보유
최고의 유연성
- 중앙 보어 37.5mm, thread 및 스터드 볼트 장착
- 중앙 구멍 46.5mm, thread 장착
- 다양한 테스트 벤치 시스템에 쉽게 통합 할 수있는 아날로그 및 디지털 인터페이스
- 공칭 토크 : 500 Nm (요청시 기타 측정 범위 제공)

coaxial transmissions 또는 기어 박스와 같은 자동차 부품에 대한 애플리케이션 테스트에 필요한 최대의 유연성을 제공해 사용자 편의를 높임
The T40MS datasheet is not yet available. For technical specifications or other information, please fill out the form below:
Related Products
T40CB: Extremely Short Torque Transducer for High Speeds with Central Bore
The T40CB is characterized by its very compact and extremely short design. It is available in two versions.
Variant with a central bore of 37.5mm and a length of 49mm. This extremely short and compact version offers the greatest flexibility from a mounting point of view, since the transducer can be installed with either threaded or stud bolt mounting.
Variant with a central bore of 46.5mm and a length of 54mm. This transducer offers a large central bore diameter with comparatively short overall length. Due to the large central bore, the transducer can be installed exclusively with threaded assembly.
Depending on the test concepts, it may be necessary or advantageous, e.g., to lead lubricant or coolant lines directly through the torque transducer. Furthermore, when testing coaxial gears, it is often necessary to pass a shaft through the transducer.
The proven T40 electronics provide the usual high precision.
- HBM accuracy class: 0.05
- Speed: up to 30,000 rpm
- Nominal torque: 500 Nm (other measuring ranges on request)