Het meten van druk is een belangrijk onderdeel in vele industrieën. Drukopnemers en druktransmitters van HBM garanderen betrouwbare en veilige resultaten tot 15.000 Bar.

Dit is waarom u voor HBM zou kiezen:

  • Betrouwbaar: HBM drukopnemers bieden een robuust design met een monolitische stalen kern, hebben een overlastbeveiliging en een lange levensduur.
  • Robuust: Ook in de meest extreme condities. HBM drukopnemers zijn corrosiebestendig en bieden IP67 protectie.
  • Dynamisch: Op rekstrooktechnologie gebaseerde drukopnemers van HBM geven eerlijke en betrouwbare resultaten. Zelfs met hoogdynamische toepassingen en met een groot aantal belastingscycli. Voor een minimale druk maar ook tot 15.000 bar.
P3TCP Top Class P3TCP BlueLine P3IC / P3ICP Industrial Class P3MBP BlueLine

Pressure overview

Onze complete meetketen bied een grote meerwaarde: Profiteer van  een verhoogde efficientie van uw metingen door gebruik te maken van één leverancier....drukopnemers, amplifiers, software en druk kalibratie van HBM!

Offerte!

Vraag uw HBM Sales Engineer

Stuur mij:


Begin met uw aanvraag

Vraag uw HBM Sales Engineer

Stuur mij:


Begin met uw aanvraag

Uw aanbieding

Gratis technisch consultant

Snelle respons van onze gekwalificeerde sales engineer