De DMP41 is de meest nauwkeurige meetversterker, voor op rekstrookjes (SG) gebaseerde metingen, ter wereld. De DMP serie heeft in de afgelopen 30 jaar een continue ontwikkeling doorgemaakt bij HBM. De DMP41 precisie amplifier is de meest recente toevoeging aan deze serie en valt op door uitstekende en langdurige stabiliteit en ultra moderne, gebruikersvriendelijkefuncties zoals bijvoorbeeld de bediening via een touch screen.
De precisie versterker ondersteunt gelijktijdige metingen met meerdere kanalen. Bovendien levert de DMP41 een nog hogere storingsongevoeligheid dan zijn voorganger de DMP40; zijn state-of-the-art interfaces maken integratie mogelijk met moderne laboratorium netwerkomgevingen op veel verschillende manieren. Metrologische instituten kunnen erop vertrouwen dat ze maximale nauwkeurigheid krijgen.
Minimale verschillen bij hoge statische belastingen worden vaak gemeten bij onderzoeksinstellingen en in de wetenschappelijke wereld en ook bij de productie van hoge-precisie onderdelen. De DMP41 precisie amplifier toont zijn sterke punten in het bijzonder met hoge-precisie vergelijkingsmetingen van mechanische grootheden. Veel nationale keuringsinstituten, zoals bijvoorbeeld het Duitse Nationale Metrologisch Instituut (PTB), gebruiken de DMP serie instrumenten voor hun eigen metingen. Maar, de technische voordelen van de DMP41, zoals nauwkeurigheid, hoge resolutie, en lange-termijn stabiliteit zijn ook van belang in de ontwikkeling, productie en kwaliteitswaarborging van rekstrookopnemers.
De DMP41, het digitale data-acquisitie systeem, de opvolger van de beproefde DMP40, is bijzonder geschikt voor hoge-precisie vergelijkingsmetingen van mechanische grootheden (zoals bijvoorbeeld kracht, gewicht, koppel, druk).
Belangrijkste kenmerken
- 0.0005 nauwkeurigheidsklasse
- Vier uitvoeringen beschikbaar:
- 1-DMP41-T2: 2 kanaalsmeting gelijktijdig (desktop behuizing)
- 1-DMP41-T6: 6 kanaalsmeting gelijktijdig (desktop behuizing)
- 1-DMP41-E2: 2 kanaalsmeting gelijktijdig (19"-"rack-mount" behuizing)
- 1-DMP41-E6: 6 kanaalsmeting gelijktijdig (19"-"rack-mount" behuizing)
- 225 Hz draaggolffrequentie
- Krachtige digitale filters
- 2.5 V, 5 V of 10 V brug excitatiespanning
- 11 linearisatie punten
- Automatische kalibratie op de achtergrond
- Bediening via touch screen, toetsenbord of PC
- USB en Ethernet aansluiting
- Desktop behuizing met 230/115 V, 50 - 60 Hz netvoeding