Por mais de 65 anos , o nome HBM é sinônimo de confiabilidade, precisão e inovação em todo o mundo.
Produtos e Serviços para Testes Virtuais e Reais
A HBM Test and Measurement é líder em tecnologia e mercado e oferece produtos e serviços para uma extensa gama de aplicações em medição em diferentes segmentos industriais. Usuários por todo o mundo confiam na perfeita combinação de componentes da completa cadeia de medição que garante máxima precisão nos resultados de medição e permite otimizar todo o ciclo de vida do produto: do desenvolvimento, passando pelos estágios de testes, até a fabricação e produção. A gama de produtos da HBM engloba sensores, strain gages, amplificadores e sistemas de aquisição de dados, bem como softwares para teste e análise de resistência estrutural. As áreas de aplicação em potencial podem ser encontradas em todos os segmentos de engenharia e indústria, tanto em testes e medições virtuais quanto físicas.
Perfil da Empresa
A HBM possui 29 subsidiárias e escritórios de venda em todo o mundo, além de ser representada com exclusividaded in em outros 60 países. Além da matriz em Darmstadt (Alemanha), as outras fábricas de produção e engenharia da HBM estão localizadas em Marlboro (EUA), Champaign (EUA), Suzhou (China) e Porto (Portugal).
A HBM foi uma das primeiras empresas no mundo a ser certificada pela ISO9001. Em 1996, o sistema de gerenciamento ambiental da HBM foi certificado pela ISO14001.
A HBM é uma subsidiária da da Spectris plc, um grupo especializado em instrumentação de precisão e controles eletrônicos.