Voe alto... em testes aerospaciais

 

HBM... definindo padrões em testes aerospaciais

As companhias aerospaciais líderes mundiais estão se voltando para a HBM e lançando mão do MGCplus como a plataforma padrão de medição para as suas aplicações de testes. Por quê?

  • Uma plataforma para testes estáticos e dinâmicos, e medição de alta precisão
  • Segurança e qualidade dos dados
  • Aquisição de dados síncrona e paralela
  • Facilidade de uso com o software catman®
  • Excelente relação custo x benefício

Testes estruturais e funcionais na indústria aerospacial MGCplus e catman®Enterprise

  • Teste estrutural estático e dinâmico (construção completa)
  • Tensão/esforço de componente ou teste de funcionalidade
  • Monitoramento e avaliação do desenvolvimento da fadiga
  • Análise de tensão de carga estática, fadiga ou durabilidade
  • Funcionalidade "ironbird" e teste mecânico
  • Testes de trem de pouso
  • Testes térmicos e ambientais
  • Testes de túnel de vento e aerodinâmicos
Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.