ClipX - O condicionador de sinais preciso e simples de integrar
A cadeia de medição completa para medição de processos
Você está procurando um meio eficaz e acessível para monitorar seus processos de fabricação? Então não procure mais!
Qualquer que seja sua indústria ou aplicação - seja a fabricação de produtos farmacêuticos, componentes automotivos ou o processamento de matérias-primas, como chapas ou papel - a HBM pode fornecer pacotes otimizados de hardware e software para medição de processos - configurados de forma personalizada para atender às suas necessidades específicas.
Nossos profissionais de medição de processos fornecem soluções em todo o mundo. Utilizamos produtos padrão para resolver os desafios que você enfrenta.

Tecnologia de medição industrial
O equipamento de teste e medição em produção é usado em diferentes configurações e aplicações:
- Por exemplo, no controle de processos industriais, onde a qualidade de processos específicos de produção e fixação é verificada.
- Em testes de fim de linha em linhas de produção nas quais o funcionamento de produtos ou componentes é verificado aleatoriamente
- Como parte integrante de máquinas como prensas, para controle ideal e para evitar sobrecarga.
Independentemente da aplicação real na produção - o campo de aplicações tem uma coisa em comum: é essencial que o equipamento de teste e medição seja adequado à função, ou seja, adaptado à aplicação e pronto para uso, mesmo em ambientes industriais adversos.
Ao mesmo tempo, a tela de controle e visualização deve refletir as condições reais de trabalho no ambiente de produção, por exemplo através de diferentes níveis de usuário e máxima usabilidade.
O equipamento de teste e medição da HBM para tecnologia e controle de medição industrial sempre fornece a solução certa. Nossos sensores, por exemplo para medir força, torque e deslocamento, garantem confiabilidade e robustez durante o uso. Sistemas de amplificadores como o PMX são a escolha ideal para aquisição de dados de medição, também em linhas de produção automatizadas.
Medição de processos com HBM: Seus benefícios
- Avaliação completa da qualidade de suas conexões
- Consistente documentação de seus dados de produção
- Proteção de máquinas e ferramentas
- Monitoramento de produção em tempo real
- "Predictive maintenance" (Estratégia de manutenção preventiva)