Tecnologia de pesagem da HBM - A solução certa para a sua aplicação...
Nós lhe oferecemos …
… sofisticados e inovadores componentes de tecnologia de pesagem para a sua aplicação:
- Células de carga padrão e células de carga de ponto único
- Células de carga com numerosas opções para configurações individuais
- Eletrônicas e amplificadores "Bus-capable"
- Software para visualização e análise de sinais de medição
… segurança com certificação:
- Células de carga de alta precisão com certificados de teste nacionais e internacionais
- Diferentes células de carga HBM do programa de produto padrão estão disponíveis em versões conformes com o ATEX95 para as várias zonas
- Aprovações internacionais fazem as células de carga HBM mais rápidas e mais fáceis de usar: (NTEP, GOS, OIML …)
… uma ampla gama de serviços dos especialistas líderes mundiais em tecnologia de pesagem:
- Assessoria da HBM disponível em qualquer parte do mundo
- Consultoria individual, instalação e suporte para o início de funcionamento
- Treinamento e seminários
- Serviço de calibração
Serviços profissionais
Nós lhe oferecemos uma ampla gama de serviços no campo de tecnologia de pesagem. O Fast prototyping nos faz capazes de desenvolver células de carga personalizadas no tempo mais curto possível.
- Os experts da HBM em tecnologia de pesagem estão sempre muito próximos, em qualquer lugar do mundo
- Não existe uma via mais rápida: Fast Prototyping para a sua aplicação particular
- Instalação on-site e manutenção
- Serviços de calibração
- Seminários e treinamento.