Calibração de Força na HBM: De 2,5N até 5MN Calibração de Força na HBM: De 2,5N até 5MN | HBM

Calibração de Força na HBM: De 2,5N até 5MN

O laboratório de calibração da HBM oferece muitas vantagens quando se trata de calibrar seu sensor de força:

  • Calibração de tração e compressão no intervalo de 2,5N até 5N: um intervalo extremamente amplo. A HBM mantém seu próprio laboratório de calibração ao redor do mundo para que possa lhe oferecer este serviço;
  • Calibração de todas as cadeias de medição (mesmo com produtos de terceiros), sem nenhum custo adicional para você;
  • Décadas de experiência (desde 1977) na calibração de sensores e transdutores de força e em cadeias de medição de força;
  • A partir da calibração rentável de sensores para a transferência padrão da indústria que atende às mais altas exigências. 

Rastreável

  • Certificação ISO17025;
  • Rastreabilidade direta com o Instituto Nacional Alemão de Metrologia (PTB);
  • Avaliação periódica do laboratório de calibração por peritos independentes.

Aproveite a vantagem dos certificados de calibração com o mínimo de incertezas de medição, diretamente rastreável ao Padrão Nacional.

Preciso

  • Máquinas de calibração com o mínimo de incerteza de medição (em laboratórios de calibração não estatais);
  • Equipamentos de peso morto (os sensores são carregados com pesos no campo gravitacional da Terra com até 240kN, exclusividade para um laboratório particular de calibração;
  • Precisão do equipamento de até 0,005% com carga de compressão ou 0,008% com carga de tração;
  • Eficiência de até 5MN para cargas de tração e compressão.

Otimize a avaliação de sua incerteza de medição usando as características reais de seu sensor, ao invés apenas das especificações do data sheet.

Individual

Escolha diferentes padrões de calibração:

  • ISO376
  • DAkkS-DKD-R 3-3
  • Calibração de fábrica

Cadeia de medição ou sensor? ISO376 para atender às mais altas demandas ou DAkkS-DKD-R 3-3? A escolha é sua. Ficaremos felizes em ajudá-lo.

HBM Force Calibration Services

  • ISO 376
  • DAkkS-DKD-R 3-3
  • Working standard calibration

Go to the accreditation certificate

 


Guia: A Calibração Correta para Suas Necessidades

Se você quer saber tudo sobre o seu sensor:

O sensor é medido em três diferentes posições de montagem. Isso significa que o sensor é rotacionado 120° no equipamento em cada processo. Por exemplo: o sensor de força precisa ser montado e desmontado três vezes.

As seguintes características são obtidas pela calibração ISO376 e especificadas no certificado de calibração:

  • Sinal de saída exato para cada etapa da calibração;
  • Valores de histerese para cada etapa da calibração;
  • Repetibilidade e reprodutibilidade para uma e para diferentes posições de montagem para cada etapa da calibração;
  • Comportamento do creep;
  • Retorno à zero;
  • Erro de interpolação (desvio potencial do valor medido dos mínimos quadrados mais próximos).

Além disso, o certificado de calibração especifica a incerteza de medição de acordo com a ISO376, ou seja, para a série de forças ascendentes, bem como, para a série de forças ascendentes e descendentes.

A HBM fornece informações adicionais, como incerteza de medição, incluindo o efeito da histerese como um serviço diferenciado e sem custo adicional. Isso vai além dos requisitos do padrão.

Esta calibração garante que seu sensor é um equipamento de medição rastreável (conforme ISO9001).

Melhor custo-benefício com rastreabilidade garantida

A calibração por DAkkS-DKD-R 3-3 exige medição em apenas uma posição de montage (diferente da ISO376). As seguintes características do sensor são obtidas por esta calibração e especificadas no certificado de calibração:

  • Sinal de saída exato para cada etapa da calibração;
  • Valores de histerese (erro de reversibilidade) para cada etapa da calibração;
  • Retorno a zero
  • Erro de linearidade (desvio potencial do valor medido da aproximação linear).

Além disso, o certificado de calibração especifica as incertezas de medição. Os dados de repetibilidade e de reprodutibilidade exigidos são baseados em valores estatísticos resultantes de calibrações do mesmo tipo. Além dos produtos da HBM, o banco de dados contém vários sensores de terceiros.

Esta calibração garante que seu sensor é um equipamento de medição rastreável (conforme ISO9001).

Avaliação de conformidade: Se um sensor de força estiver fora das especificações do data sheet, a HBM apontará este fato.

A HBM oferece calibração de fábrica com parâmetros de carga selecionáveis individualmente.

As seguintes características do sensor são obtidas desta calibração e especificadas no certificado de calibração:

  • Saída de sinal exata para cada etapa da calibração;
  • Valores de histerese (erro de reversibilidade);
  • Erro de linearidade (desvio potencial do valor medido da aproximação linear).

Nossa recomendação: Recomendamos a calibração por DAkkS-DKD-R 3-3, á qual, por custos similares, oferece mais informações sobre seu sensor de força do que a calibração de fábrica.  


Equipamento de Calibração de Força de 200N

2,5N - 200N
para calibrações DAkkS e de fábrica.

Melhor incerteza possível:

  • Força de compressão: 2,5N - 200N ±0,005% do valor medido
  • Força de tração: 2,5N - 200N ±0,008 % do valor medido

Etapas: 2,5; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 17,5; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 120; 140; 160; 180; 200N.

Equipamento de Calibração de Força de 2,5kN

50N - 2,5kN
para calibrações DAkkS e de fábrica.

Melhor incerteza possível:

  • Força de compressão: 50N – 2,5kN ±0,005% do valor medido
  • Força de tração: 50N – 2,5kN ±0,008% do valor medido

Etapas: 50; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 600; 700; 800; 900N; 1; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2; 2,5kN

Equipamento de Calibração de Força de 25kN

0,5kN - 25kN
para calibrações DAkkS e de fábrica.

Melhor incerteza possível:

  • Força de compressão: 0,5kN – 25kN ±0,005% do valor medido
  • Força de tração: 0,5kN – 25kN ±0,008% do valor medido

Etapas: 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25kN

Equipamento de Calibração de Força de 240kN

5 kN - 240 kN
para calibrações DAkkS e de fábrica.

Melhor incerteza possível:

  • Forças de compressão e tração: 5kN - 240kN ± 0.01% do valor medido

Etapas: 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 70; 80; 90; 100; 110; 120; 140; 160; 180; 200; 220; 240 kN

1 MN force calibration machine

50 kN - 1 MN
for DAkkS and working standard calibration.

Best possible uncertainty:

  • Compressive force: 50 kN - 1 MN ± 0.01 % of the measured value
  • Tensile force: 50 kN - 600 kN: ± 0.02 % of the measured value

Steps: 50; 100;150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 700; 800 kN; 1 MN

5 MN force calibration machine

100 kN - 5 MN
for DAkkS and working standard calibration.

Best possible uncertainty:

  • Compressive and tensile force: 100 kN - 5 MN ± 0.02 % of the measured value

Steps: from 100 kN up to 5 MN (in steps of 25 kN)

Exemplo de Certificado de Calibração

Gostaria de ver como é nosso certificado de calibração? Você pode fazer download de um exemplo de certificado de calibração para todas as grandezas abrangidas pelo laboratório de calibração da HBM em formato PDF.

 

Acesso o download

Solicite um orçamento

Pergunte ao Especialista da HBK

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Pergunte ao Especialista da HBK

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Green check mark Sua proposta personalizada

Green check mark Consultoria técnica gratuita

Green check mark Resposta rápida de nosso especialista