Transformação de matéria-prima
Lucro garantido ...
Lucros de produção podem ser assegurados por uma redução de falhas e de ociosidade das máquinas. Por esta razão, vale a pena usar produtos que trazem consigo tecnologias como o princípio de frequência portadora, o circuito de 6 fios e a tecnologia de amplificador "gate array". Toda esta tecnologia foi desenvolvida para proporcionar uma maior confiabilidade e precisão.
Quando estas tecnologias são combinadas com poderosas análises em tempo real, um aumento na performance total será necessariamente alcançada. Este otimizado processo proporciona uma maior produção - de alta qualidade - em menor tempo.
De particular importância para a indústria farmacêutica é a confiabilidade e segurança. Independentemente de como você realiza as suas medições: com velocidades altas ou baixas, em grandes ou reduzidos campos dinâmicos - Você pode sempre contar com a tecnologia HBM!
Aplicações típicas
- Modelagem por injeção de plástico de painéis interiores de veículos
- Prensagem de comprimidos para produtos farmacêuticos.